|
各種同軸コネクタのパネル取付/基板実装タイプ
![]() ・パネルや基板に取付けてハーネスケーブルと結合させるコネクタです。 ![]() ・コネクタ未結合時には機器内インピーダンスの変化を防ぐため、こちらのターミナルを取付けることをおすすめします。 |
|
各種同軸コネクタのパネル取付/基板実装タイプ
![]() ・パネルや基板に取付けてハーネスケーブルと結合させるコネクタです。 ![]() ・コネクタ未結合時には機器内インピーダンスの変化を防ぐため、こちらのターミナルを取付けることをおすすめします。 |


| 型式 | 単価(¥) | メーカー ※ | ||
| 1~49個 | 50~74個 | 75~99個 | ||
| 050-1421 | 580 | 500 | 450 | ユ |
| B-126A | 270 | 240 | 200 | 輸 |
| 051-RM13A | 580 | 500 | 450 | ユ |
| BNC-LR | 990 | 890 | 820 | 多 |
| 050-1416 | 430 | 370 | 340 | ユ |
| B-109A | 250 | 230 | 200 | 輸 |
| 050-1500 | 610 | 540 | 430 | ユ |
| 088-2062 | 1,350 | 1,220 | 980 | |
| 080-0030 | 550 | 480 | 370 | |
| 020-0292 | 600 | 520 | 410 | |
| 050-1424 | 550 | 480 | 380 | |
| 050-1425 | 1,340 | 1,170 | 960 | |
| 088-2080 | 2,690 | 2,440 | 1,950 | |
| 080-0040 | 440 | 380 | 300 | |
| 出荷日 | |
| 1~10個 | 翌日(当日) |
| 11個~ | 都度見積 |


| 型式 | 定格電圧 AC V | 耐電圧 AC V/分 | 絶縁抵抗 MΩ以上/DC500V | 接触抵抗 mΩ以下 | 周波数帯域 DC~ | VSWR 以下 | 特性インピーダンス Ω | 重量 g |
| 050-1421 | 500 | 1500 | 1000 | 3/DC1A | 4GHz | 1.2/0~2GHz | 50 | 10.0 |
| B-126A | 500 | 1500 | 1000 | 3/DC1A | 4GHz | 1.2/0~2GHz | 50 | 10.0 |
| 051-RM13A | 500 | 1000 | 1000 | 2.5/DC | 3GHz | 1.2/0.1~3GHz | 75 | 11.5 |
| BNC-LR | 500 | 1500 | 1000 | 3/DC1A | 4GHz | 1.4/0~2GHz | 50 | 14.0 |
| 050-1416 | 500 | 1500 | 1000 | 3/DC1A | 4GHz | 1.2/0~2GHz | 50 | 7.0 |
| B-109A | 500 | 1500 | 1000 | 3/DC1A | 4GHz | 1.2/0~2GHz | 50 | 7.6 |
| 050-1500 | 500 | 1500 | 100 | 3/DC1A | 4GHz | 12/0~200MHz | 不整合 | 6.6 |
| 088-2062 | 335 | 1000 | 1000 | 3/DC1A | 12.4GHz | 1.1+0.01F/0~12.4GHz | 50 | 2.0 |
| 080-0030 | 335 | 1000 | 1000 | 3/DC1A | 4GHz | 1.2/0~2GHz | 50 | 1.2 |
| 020-0292 | 500 | 1500 | 1000 | 3/DC1A | 4GHz | 1.2/0~4GHz | 50 | 23.8 |
| 050-1424 | 500 | 1500 | 1000 | 3/DC1A | 4GHz | 1.2/0~1GHz | 50 | 8.9 |
| 050-1425 | 500 | 1500 | 1000 | 3/DC1A | 4GHz | 1.2/0~2GHz | 50 | 11.8 |
| 088-2080 | 300 | 1000 | 5000 | 3/DC1A | 12.4GHz | 1.15+0.02F/0~12.4GHz | 50 | 3.5 |
| 080-0040 | 335 | 1000 | 1000 | 3/DC1A | 4GHz | 1.2/0~2GHz | 50 | 3.1 |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)