BNCコネクタ BNCコネクタ(圧着結線・圧着固定タイプ)
同軸コネクタの定番!圧着結線BNCプラグ&ジャック

・一般的に使用されている同軸ケーブルの中心導体とコンタクトを圧着(一部ハンダ結線あり)にて結線するBNCコネクタです。ケーブル固定方法は圧着式です。
・結合はひねるだけで着脱ができる、バヨネット方式です。


・規定の性能を発揮するために使用ケーブルは適合のものをご使用ください。
・組合せはBNCコネクタのオスとメスで結合してください。

適合圧着工具についてはこちら
 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。
BNCコネクタ BNCコネクタ(圧着結線・圧着固定タイプ):関連画像
 


型式タイプ形状結線
(注1)
適合ケーブルインピーダンス
Ω
外形図単価(¥)ケーブル末端
処理記号
 RoHS対応
1~49個50~74個75~99個
050-1391AプラグPCRG-188AU50A578480402C-1 ○
050-1391DC1.5D-2V50A725637529C-1 ○
050-1391NCRG-58AU50A480421333C-2 ○
050-1392AC3D-2V50A451402323C-2 ○
050-1392NH3C-2V50(75注2)A470412333C-2 ○
051-7501H3C-2V75B333294255C-3 ○
050-1372C5D-2V50A461412333C-2 ○
050-1371C5C-2V50(75注2)A480412333C-2 -
050-1393NLPHRG-58AU50C1,1861,039862C-4 ○
050-1395N-3DVH3D-2V50C1,1861,039862C-4 ○
051-NE53BH3C-2V75C1,1561,000823C-4 ○
050-J605AジャックJCRG-58AU50D853745617C-5 ○
050-JZ27CC1.5D-2V50E568490412C-6 ○
050-J605B-3DVC3D-2V50D519461363C-5 ○
(注1) H=ケーブルの中心導体とコンタクトをハンダ結線、C=ケーブルの中心導体とコンタクトを圧着結線を表します。
(注2) 周波数200MHz以下で使用(75Ω)

納期

出荷日
1~10個 翌日(当日)
11個~ 都度見積
1個から注文OK!

概要・仕様

特性
型式 定格電圧
AC V
耐電圧
AC V/分
絶縁抵抗
MΩ以上/DC500V
接触抵抗
mΩ以下
周波数帯域
DC~
VSWR
以下
特性
インピーダンス Ω
重量 g
050-1391A 500 1500 1000 3/DC1A 4GHz 1.2/0~300MHz 50 9.1
050-1391D 500 1500 1000 3/DC1A 4GHz 1.2/0~300MHz 50 9.1
050-1391N 500 1500 1000 3/DC1A 2GHz 1.2/0~300MHz 50 9.0
050-1392A 500 1500 1000 3/DC1A 4GHz 1.2/0~300MHz 50 9.0
050-1392N 500 1500 1000 3/DC1A 2GHz 1.2/0~300MHz 50(75注2) 9.0
051-7501 500 1500 1000 3/DC1A 4GHz 1.2/0~1.5GHz 75 9.2
050-1372 500 1500 1000 3/DC1A 4GHz 1.2/0~300MHz 50 10.0
050-1371 500 1500 1000 3/DC1A 2GHz 1.2/0~300MHz 50(75注2) 10.0
050-1393N 500 1500 1000 6/DC1A 4GHz 1.2/0~1GHz 50 18.0
050-1395N-3DV 500 1500 1000 6/DC1A 4GHz 1.2/0~1GHz 50 18.0
051-NE53B 500 1000 5000*1 3/DC1A 300MHz 1.5/100~300MHz 75 17.0
050-J605A 500 1500 1000 3/DC1A 4GHz 1.2/0~1GHz 50 10.0
050-JZ27C 500 1500 1000 3/DC1A 4GHz 1.2/0~1GHz 50 9.0
050-J605B-3DV 500 1500 1000 3/DC1A 4GHz 1.2/0~1GHz 50 10.0
*1:DC1000V
(注2) 周波数200MHz以下で使用(75Ω)

BNCコネクタ BNCコネクタ(圧着結線・圧着固定タイプ):関連画像


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス

ページトップへ戻る