BNCコネクタ BNCジャック(メス)コネクタ/ハンダ結線・ネジロック固定タイプ
同軸コネクタの定番!ハンダ結線BNCジャック

・一般的に使用されている同軸ケーブルの中心導体とコンタクトをハンダにて結線するBNCジャック(メス)です。
・ケーブル固定方法はネジロック式です。
・結合はひねるだけで着脱ができるバヨネット方式です。


・規定の性能を発揮するために使用ケーブルは適合のものをご使用ください。
・組合せはBNCコネクタのオスとメスで結合してください。
 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。
BNCコネクタ BNCジャック(メス)コネクタ/ハンダ結線・ネジロック固定タイプ:関連画像



型式形状適合ケーブルインピーダンス
Ω
外形図単価(¥)ケーブル末端
処理記号
パネル
カット寸法
 RoHS対応メーカー
1~49個50~74個75~99個
050-1490NJRG-58AU50J706627510H-7
BNC-J-3DW3D-2W(3C-2W)50J676608539H-7
050-1492N3D-2V(3C-2V)50J706627510H-7
BNC-J-5DW5D-2W50J921823764H-9
BNC-J-5DV5D-2V(5C-2V)50J823725676H-12
BNC9026-PJ(注1)PJ1.5D-2V(1.5C-2V)50K921813774H-7P-1
050-1430NRG-58AU50K1,3521,225980H-7P-2
BNC-PJ-3DW3D-2W(3C-2W)50K911804764H-7P-1
050-1432N3D-2V(3C-2V)50K1,4411,2541,039H-7P-2
BNC-PJ-5DV5D-2V(5C-2V)50K804715676H-10P-1
BNC9025-BJ(注1)BJ1.5D-2V(1.5C-2V)50M941833774H-7P-3
(注1) ケーブル締付六角金具の締付トルクは 20kgf・cm(1.96N・m)  ※多:多治見無線電機(株) ユ:ユウエツ精機(株)

納期

出荷日
1~10個 翌日(当日)
11個~ 都度見積
1個から注文OK!

概要・仕様

特性
型式定格電圧
AC V
耐電圧
AC V/分
絶縁抵抗
MΩ以上/DC500V
接触抵抗
mΩ以下
周波数帯域
DC~
VSWR
以下
特性
インピーダンスΩ
重量g
050-1490N 500 1500 1000 3/DC1A 4GHz 1.2/0~2GHz 50 10.8
BNC-J-3DW 500 1500 1000 3/DC1A 4GHz 1.4/0~2GHz 50 8.0
050-1492N 500 1500 1000 3/DC1A 4GHz 1.2/0~2GHz 50 10.2
BNC-J-5DW 500 1500 1000 3/DC1A 4GHz 1.4/0~2GHz 50 20.0
BNC-J-5DV 500 1500 1000 3/DC1A 4GHz 1.4/0~2GHz 50 20.0
BNC9026-PJ 500 1500 1000 3/DC1A 4GHz 1.4/0~2GHz 50 15.0
050-1430N 500 1500 1000 3/DC1A 4GHz 1.2/0~2GHz 50 13.6
BNC-PJ-3DW 500 1500 1000 3/DC1A 4GHz 1.4/0~2GHz 50 11.0
050-1432N 500 1500 1000 3/DC1A 4GHz 1.2/0~2GHz 50 13.0
BNC-PJ-5DV 500 1500 1000 3/DC1A 4GHz 1.4/0~2GHz 50 26.0
BNC9025-BJ 500 1500 1000 3/DC1A 4GHz 1.4/0~2GHz 50 17.0


BNCコネクタ BNCジャック(メス)コネクタ/ハンダ結線・ネジロック固定タイプ:関連画像


BNCコネクタ BNCジャック(メス)コネクタ/ハンダ結線・ネジロック固定タイプ:関連画像


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス

ページトップへ戻る