BNCコネクタ BNCプラグ(オス)コネクタ/ハンダ結線・ネジロック固定タイプ
同軸コネクタの定番!ハンダ結線BNCプラグ

・一般的に使用されている同軸ケーブルの中心導体とコンタクトをハンダにて結線するBNCプラグ(オス)コネクタです。
・ケーブル古定方法はネジロック式です。
・結合はひねるだけで着脱ができるバヨネット方式です。


・規定の性能を発揮するために使用ケーブルは適合のものをご使用ください。
・組合せはBNCコネクタのオスとメスで結合してください。
 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。

型式形状適合ケーブルインピーダンスΩ外形図単価(¥)ケーブル末端処理記号 RoHS対応メーカー※
1~49個50~74個75~99個
050-1330N(注1)P1.5D-2V50A696608500H-1
050-1340N(注1)1.5C-2V75A823715598H-2
050-1300RG58AU50B392343274H-4
BNC-P-58U-RRG-58AU50B255196176H-5
050-13223D-2W50B559490402H-4
050-13103D-2V50B421363294H-4
BNC-P-3-R3D-2V(3C-2V)50(75)B265216206H-5
050-1362N(注2)3D-2V,5D-2V50C921813657H-15(3D-2V)
H-16(5D-2V)
051-13203C-2V75B960843676H-18
050-1363N(注2)3C-2V,5C-2V75C1,1561,009823H-15(3C-2V)
H-16(5C-2V)
BNC-P-5DW5D-2W50D735647588H-13
050-13705D-2V50E559490392H-17
BNC-P-5-R5D-2V50E363304274H-11
050-1396NLPRG58-AU50F892794647H-14 ○ 
BNC-LP-3DW3D-2W(3C-2W)50G1,7741,5681,490H-3
050-1398N3D-2V(3C-2V)50F1,078941774H-14 ○ 
BNC-LP-5DW5D-2W50G2,0971,8621,735H-8
BNC-LP-5DV5D-2V(5C-2V)50G1,7541,5881,470H-8
(注1)ケーブル締付金具の締付トルクは4.5~5.0kgf・cm(0.44~0.49N・m)
※ユ:ユウエツ精機(株)
  多:多治見無線電気(株)
  輸:輸入品

納期

出荷日
1~10個翌日(当日)
11個~都度見積
1個から注文OK!

概要・仕様

特性
型式定格電圧AC V 耐電圧AC V/分絶縁抵抗mΩ以上/DC500V接触抵抗mΩ以下周波数帯域DC~VSWR以下特性インピーダンスΩ重量g
050-1330N500150010003/DC1A4GHz1.2/0~500MHz5015.2
050-1340N500150010003/DC1A2GHz1.2/0~1GHz7515.0
050-1300500150010003/DC1A4GHz1.2/0~2GHz5013.0
BNC-P-58U-R500150010003/DC1A4GHz1.5/0~2GHz5013.8
050-1322500150010003/DC1A4GHz1.2/0~500MHz5011.8
050-1310500150010003/DC1A4GHz1.2/0~2GHz5013.0
BNC-P-3-R500150010003/DC1A4GHz1.5/0~2GHz5012.8
050-1362N500150010003/DC1A4GHz1.3/0~500MHz5021.2※
051-1320500150010003/DC1A2GHz1.2/0.1~1.5GHz7513.0
050-1363N500150010003/DC1A2GHz1.3/0~500MHz7520.2※
BNC-P-5DW500150010003/DC1A4GHz1.4/0~2GHz5024.0
050-1370500150010003/DC1A4GHz1.2/0~2GHz5028.0
BNC-P-5-R500150010003/DC1A4GHz1.5/0~2GHz5022.2
050-1396N500150010006/DC1A4GHz1.2/0~1GHz5023.8
BNC-LP-3DW500150010003/DC1A4GHz1.4/0~2GHz5025.0
050-1398N500150010006/DC1A4GHz1.2/0~1GHz5023.2
BNC-LP-5DW500150010003/DC1A4GHz1.4/0~2GHz5034.0
BNC-LP-5DV500150010003/DC1A4GHz1.4/0~2GHz5032.0
※ゴムチューブ0.6gを含んだ重量です。 

BNCコネクタ BNCプラグ(オス)コネクタ/ハンダ結線・ネジロック固定タイプ:関連画像


BNCコネクタ BNCプラグ(オス)コネクタ/ハンダ結線・ネジロック固定タイプ:関連画像
(注2)
2種類のケーブルに対応します。3D-2Vまたは3C-2Vをご使用される時はケーブルに付属のゴムチューブをかぶせて使用します。(5D-2V.5C-2V使用時はゴムチューブは不要です。)


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス

ページトップへ戻る