![]() |
|
BNCからSMA、BNCからSMBへ変換する同軸ハーネスです。
![]() ・BNCからSMA、BNCからSMBへ変換する同軸ハーネスです。 |



| 型式 | CN1 | CN2 | 使用 ケーブル | 色 | インピーダンス | 全長(m) | ||||||
| 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| BNSMA-PP1.5D | BNCストレートプラグ | SMAストレートプラグ | 1.5D2V | 灰 | 50Ω | 2,425 | 2,444 | 2,493 | 2,532 | 2,580 | 2,668 | 2,842 |
| BNSMB-PP1.5D | BNCストレートプラグ | SMBストレートプラグ | 2,115 | 2,134 | 2,173 | 2,221 | 2,260 | 2,357 | 2,532 | |||



| 型式 | CN1 | CN2 | 使用 ケーブル | 色 | インピーダンス | 全長(m) | ||||||
| 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| BNSMA-PPRG58 | BNCストレートプラグ | SMAストレートプラグ | RG58AU | 黒 | 50Ω | 3,711 | 3,728 | 3,770 | 3,812 | 3,855 | 3,939 | 4,108 |
| BNSMAL-PP1.5D | SMAL型プラグ | 1.5D2V | 灰 | 4,735 | 4,749 | 4,785 | 4,820 | 4,856 | 4,927 | 5,068 | ||
| BNSMBL-PP1.5D | SMBL型プラグ | 3,173 | 3,187 | 3,223 | 3,258 | 3,294 | 3,365 | 3,507 | ||||
| BNLSMA-PPRG58 | BNCL型プラグ | SMBストレートプラグ | RG58AU | 黒 | 4,138 | 4,155 | 4,197 | 4,239 | 4,282 | 4,366 | 4,535 | |
| 本数条件 | 出荷日 |
| 1~20本 | 翌日(当日) |
| 21本~ | 都度見積 |
| お値引き | ||
| 50~74本 5% | 75~99本 10% | 100本~ 18% |
| 本数条件 | 出荷日 |
| 1~50本 | 4日目 |
| 51本~ | 都度見積 |

| お値引き | ||
| 50~74本 5% | 75~99本 10% | 100本~ 18% |
| 型式 | CN1コネクタ仕様 | CN2コネクタ仕様 | ケーブル仕様 | ハーネス全体 | |||||||||||
| 使用コネクタ | 本体材質/ メッキ | コンタクト材質/ メッキ | 使用コネクタ | 本体材質/ メッキ | コンタクト材質/ メッキ | 型式 (同軸ケーブル各種) | タイプ | インピー ダンス | 外径 (mm) | 外皮 材質 | 波長 短縮率 | 周波数 帯域 | 定格電圧 AC/V | 使用温度 範囲 | |
| BNSMA-PP1.5D | BNCストレートプラグ | 銅/ ニッケル | 銅/金 | SMA型プラグ | 銅/ ニッケル | 銅/金 | 1.5D2V | JIS 規格 | 50Ω | 2.9 | PVC | 67% | DC ~ 2GHz | 480V | −20~ +60℃ |
| BNSMB-PP1.5D | SMB型プラグ | 250V | |||||||||||||
| 型式 | CN1コネクタ仕様 | CN2コネクタ仕様 | ケーブル仕様 | ハーネス全体 | |||||||||||
使用コネクタ | 本体材質/ メッキ | コンタクト材質/ メッキ | 使用コネクタ | 本体材質/ メッキ | コンタクト材質/ メッキ | 型式 (同軸ケーブル各種) | タイプ | インピー ダンス | 外径 (mm) | 外皮 材質 | 波長 短縮率 | 周波数 帯域 | 定格電圧 AC/V | 使用温度 範囲 | |
| BNSMA-PPRG58 | BNCストレートプラグ | 銅/ ニッケル | 銅/金 | SMAストレートプラグ | 銅/ ニッケル | 銅/金 | RG58AU | MIL規格 | 50Ω | 2.9 | PVC | 67% | DC ~ 2GHz | 480V | −20~ +60℃ |
| BNSMAL-PP1.5D | SMAL型プラグ | 1.5D2V | JIS規格 | ||||||||||||
| BNSMBL-PP1.5D | SMBL型プラグ | 250V | |||||||||||||
| BNLSMA-PPRG58 | BNCL型プラグ | SMAストレートプラグ | RG58AU | MIL規格 | 480V | ||||||||||
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)