![]() |
|
両端BNCコネクタ付きハーネスです。
|



| 型式 | CN1 | CN2 | 使用ケーブル | 色 | インピーダンス | 全長(m) | |||||||
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| BNC-LPPRG | BNC L型プラグ | BNC ストレートプラグ | RG58AU | 黒 | 50Ω | 3,282 | 3,324 | 3,366 | 3,409 | 3,493 | 3,662 | 3,915 | 4,084 |
| BNC-LPP3D | 3D2V | 灰 | 3,284 | 3,330 | 3,375 | 3,420 | 3,510 | 3,691 | 3,961 | 4,142 | |||
| BNC-JPRG | BNC ストレートジャック | RG58AU | 黒 | 2,991 | 3,033 | 3,075 | 3,118 | 3,202 | 3,371 | 3,624 | 3,793 | ||
| BNC-JP3D | 3D2V | 灰 | 2,993 | 3,039 | 3,084 | 3,129 | 3,219 | 3,400 | 3,670 | 3,851 | |||
| BNC-PJPRG | BNC パネル用ジャック | RG58AU | 黒 | 3,446 | 3,489 | 3,531 | 3,573 | 3,658 | 3,827 | 4,080 | 4,249 | ||
| BNC-PJP3D | 3D2V | 灰 | 3,449 | 3,495 | 3,540 | 3,585 | 3,675 | 3,856 | 4,126 | 4,307 | |||
| BNC-LPLPRG | BNC L型プラグ | BNC L型プラグ | RG58AU | 黒 | 3,708 | 3,751 | 3,793 | 3,835 | 3,920 | 4,089 | 4,342 | 4,511 | |
| BNC-LPLP3D | 3D2V | 灰 | 3,711 | 3,757 | 3,801 | 3,847 | 3,937 | 4,118 | 4,388 | 4,569 | |||
| 本数条件 | 出荷日 |
| 1~50本 | 4日目 |
| 51本~ | 都度見積 |
| お値引き | ||
| 50~74本 5% | 75~99本 10% | 100本~ 18% |

| 型式 | CN1コネクタ仕様 | CN2コネクタ仕様 | ケーブル仕様 | ハーネス全体 | |||||||||||
| 使用コネクタ | 本体材質/ メッキ | コンタクト材質/メッキ | 使用コネクタ | 本体材質/ メッキ | コンタクト材質/メッキ | 型式 (同軸ケ-ブル各種) | タイプ | インピーダンス | 外径 (mm) | 外皮 材質 | 波長 短縮率 | 周波数 帯域 | 定格電圧 AC/V | 使用温度 範囲 | |
| BNC-LPPRG | BNC L型プラグ | 黄銅/ ニッケル | 黄銅/ 金メッキ | BNC ストレート プラグ | 黄銅/ ニッケル | 黄銅/ 金メッキ | RG58AU | MIL規格 | 50Ω | 5.0 | PVC | 67% | DC ~ 2GHz | 500V | −20~ +60℃ |
| BNC-LPP3D | 3D2V | JIS規格 | 5.5 | ||||||||||||
| BNC-JPRG | BNC ストレートジャック | RG58AU | MIL規格 | 5.0 | |||||||||||
| BNC-JP3D | 3D2V | JIS規格 | 5.5 | ||||||||||||
| BNC-PJPRG | BNC パネル用ジャック | RG58AU | MIL規格 | 5.0 | |||||||||||
| BNC-PJP3D | 3D2V | JIS規格 | 5.5 | ||||||||||||
| BNC-LPLPRG | BNC L型プラグ | BNC L型プラグ | RG58AU | MIL規格 | 5.0 | ||||||||||
| BNC-LPLP3D | 3D2V | JIS規格 | 5.5 | ||||||||||||
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)