![]() |
|
汎用固定用ケーブルを使ったBNCコネクタハーネスです。
![]() ・汎用固定用ケーブルを使ったBNCコネクタハーネスです。
・RG58AU、1.5D2V、1.5C2V、3D2V、3C2V、5D2Vを用意しました。 |



| 型式 | CN1 | 使用ケーブル | 色 | インピーダンス | 全長(m) | |||||||
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | |||||
| BNC-PRG | BNC ストレートプラグ | RG58AU | 黒 | 50Ω | 1,240 | 1,310 | 1,379 | 1,458 | 1,528 | 1,746 | なし | 2,500 |
| BNC-P1.5D | 1.5D2V | 灰 | 50Ω | 1,736 | 1,775 | 1,833 | 1,872 | 1,969 | 2,163 | 2,454 | なし | |
| BNC-P1.5C | 1.5C2V | 黒 | 75Ω | 1,736 | 1,775 | 1,833 | 1,872 | 1,969 | 2,163 | なし | なし | |
| BNC-P3D | 3D2V | 灰 | 50Ω | 1,300 | 1,358 | 1,426 | 1,484 | 1,610 | 1,853 | 2,221 | なし | |
| BNC-P3C | 3C2V | 黒 | 75Ω | 1,426 | 1,474 | 1,533 | 1,581 | 1,688 | 1,901 | 2,221 | なし | |
| BNC-P5D | 5D2V | 黒 | 50Ω | 1,455 | 1,620 | 1,698 | 1,862 | 2,018 | 2,503 | なし | 3,560 | |
| 本数条件 | 出荷日 |
| 1~20本 | 翌日(当日) |
| 21本~ | 都度見積 |

| お値引き | ||
| 50~74本 5% | 75~99本 10% | 100本~ 18% |

| 型式 | CN1コネクタ仕様 | ケーブル仕様 | ハーネス全体 | |||||||||
| 使用コネクタ | 本体材質/メッキ | コンタクト材質/メッキ | 型式 | タイプ | インピー ダンス | 外径 (mm) | 外皮 材質 | 波長 短縮率 | 周波数 帯域 | 定格電圧 AC/V | 使用温度 範囲 | |
| BNC-PRG | BNC ストレートプラグ | 黄銅/ ニッケル | 黄銅/金メッキ | RG58AU | MIL規格 | 50Ω | 5.5 | PVC | 67% | DC ~ 2GHz | 500V | −20~ +60℃ |
| BNC-P1.5D | 1.5D2V | JIS規格 | 50Ω | 2.9 | ||||||||
| BNC-P1.5C | 1.5C2V | 75Ω | 2.9 | |||||||||
| BNC-P3D | 3D2V | 50Ω | 5.5 | |||||||||
| BNC-P3C | 3C2V | 75Ω | 5.6 | |||||||||
| BNC-P5D | 5D2V | 50Ω | 7.3 | |||||||||
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)