![]() |
|
片端BNCコネクタ付きハーネスです。
|



| 型式 | CN1 | 使用 ケーブル | 色 | インピー ダンス | 全長(m) | |||||||
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | |||||
| BNC-LPRG | BNC L型プラグ | RG58AU | 黒 | 50Ω | 1,875 | 1,918 | 1,959 | 2,002 | 2,086 | 2,255 | 2,508 | 2,677 |
| BNC-LP3D | 3D2V | 灰 | 1,878 | 1,924 | 1,968 | 2,014 | 2,104 | 2,284 | 2,555 | 2,735 | ||
| BNC-JRG | BNC ストレートジャック | RG58AU | 黒 | 1,584 | 1,627 | 1,668 | 1,711 | 1,795 | 1,964 | 2,217 | 2,386 | |
| BNC-J3D | 3D2V | 灰 | 1,587 | 1,633 | 1,677 | 1,723 | 1,813 | 1,993 | 2,264 | 2,444 | ||
| BNC-PJRG | BNC パネル用ジャック | RG58AU | 黒 | 2,040 | 2,083 | 2,124 | 2,167 | 2,251 | 2,420 | 2,673 | 2,842 | |
| BNC-PJ3D | 3D2V | 灰 | 2,043 | 2,088 | 2,133 | 2,179 | 2,269 | 2,449 | 2,720 | 2,900 | ||
| 本数条件 | 出荷日 |
| 1~50本 | 4日目 |
| 51本~ | 都度見積 |
1本から注文OK!
納期に関するお断り
本商品の稼動日は土曜・祝日を含みません。
| お値引き | ||
| 50~74本 5% | 75~99本 10% | 100本~ 18% |

| 型式 | CN1コネクタ仕様 | ケーブル仕様 | ハーネス全体 | |||||||||
| 使用コネクタ | 本体材質/メッキ | コンタクト材質/メッキ | 型式 | タイプ | インピー ダンス | 外径 (mm) | 外皮 材質 | 波長 短縮率 | 周波数 帯域 | 定格電圧 AC/V | 使用温度 範囲 | |
| BNC-LPRG | BNC L型プラグ | 黄銅/ ニッケル | 黄銅/ 金メッキ | RG58AU | MIL規格 | 50Ω | 5.0 | PVC | 67% | DC ~ 2GHz | 500V | −20~ +60℃ |
| BNC-LP3D | 3D2V | JIS規格 | 5.5 | |||||||||
| BNC-JRG | BNC ストレートジャック | RG58AU | MIL規格 | 5.0 | ||||||||
| BNC-J3D | 3D2V | JIS規格 | 5.5 | |||||||||
| BNC-PJRG | BNC パネル用ジャック | RG58AU | MIL規格 | 5.0 | ||||||||
| BNC-PJ3D | 3D2V | JIS規格 | 5.5 | |||||||||
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)