![]() |
|
ミスミオリジナル耐屈曲ケーブルを採用したBNCコネクタハーネスです。
![]() ・ミスミオリジナル耐屈曲ケーブルを採用したBNCコネクタハーネスです。 ・RG58AU(50Ω)、3C2V(75Ω)の2タイプがございます。 ・RG58AU(50Ω)は、対屈曲テスト40万回をクリアしました。 ・ケーブルはこちら |



| 型式 | ケーブルタイプ | 全長(m) | ||||||
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
| BNC-PPRGR | RG58AU(50Ω) | 3,201 | 3,395 | 3,557 | 3,718 | 4,042 | 4,688 | 5,658 |
| BNC-PP3CR | 3C2V(75Ω) | 3,217 | 3,363 | 3,508 | 3,638 | 3,912 | 4,139 | 5,287 |
| 出荷日 | |
| 1~20本 | 3日目 |
| 21本~ | 都度見積 |
| お値引き | ||
| 50~74本 5% | 75~99本 10% | 100本~ 18% |

| 型式 | CN1コネクタ仕様 | CN2コネクタ仕様 | ケーブル仕様 | ハーネス全体 | |||||||||||
| 使用コネクタ | 本体材質/メッキ | コンタクト材質/メッキ | 使用コネクタ | 本体材質/メッキ | コンタクト材質/メッキ | 型式 | タイプ | インピー | 外径 | 外皮 | 波長 | 周波数 | 定格電圧 | 使用温度 | |
| ダンス | (mm) | 材質 | 短縮率 | 帯域 | AC/V | 範囲 | |||||||||
| BNC-PRGR | BNC ストレートプラグ | 黄銅/ニッケル | 黄銅/金メッキ | BNC ストレートプラグ | 黄銅/ニッケル | 黄銅/金メッキ | NARG58R | MIL規格 | 50Ω | 4.95 | PVC | 詳細はこちら | 500V | −10~ | |
| BNC-P3CR | NA3C2VR | JIS規格 | 75Ω | 5.4 | +60℃ | ||||||||||
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)