ワンタッチ中型コネクタ(PRC03) フランジ型パネルマウント
着脱簡単!ワンタッチPRC03フランジ型コネクタ

・ストレートコネクタとの結合に使用するコネクタです。


・結合相手はストレートタイプです。
・このコネクタには防水機能はついておりません。水のかかる所でのご使用はおやめください。 


定格電流 :2,3芯:10A、4,5,7芯:5A
定格電圧 :2芯:AC600V、3芯:AC360V、4芯:AC400V、5,7芯:AC350V
適応電線サイズ:2,3芯:AWG16以下、または1.4mm²以下
適応電線サイズ:4,5,7芯:AWG20以下、または0.5mm²以下
 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。

型式 芯数 タイプ 単 価 重量
g
1~29個 30~79個 80~99個
PRC03-21A10-2AM 2 オス
(ピン)
383 329 288 18.5
PRC03-21A10-3AM 3 442 379 335 19.0
PRC03-21A10-4M 4 442 379 335 18.0
PRC03-21A10-5M 5 480 411 400 17.5
PRC03-21A10-7M 7 537 460 416 20.5
PRC03-21A10-2AF 2 メス
(ソケット)
402 360 318 20.0
PRC03-21A10-3AF 3 480 426 382 20.5
PRC03-21A10-4F 4 498 430 378 20.0
PRC03-21A10-5F 5 532 479 425 20.0
PRC03-21A10-7F 7 581 518 466 22.0

納期

出荷日
1~10個 翌日(当日)
11個~ 都度見積
1個から注文OK!

概要・仕様

ワンタッチ中型コネクタ(PRC03) フランジ型パネルマウント:関連画像


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス

ページトップへ戻る