|
45mm×55mmサイズの省スペース
![]() 45mm×55mmサイズの省スペース ●スペースの無い場所への設置に最適です。 ●入力は、汎用のMIL20芯コネクタを搭載してます。 ●端子台は、取付結線が容易なねじアップ端子台を搭載し てます。 ![]() ・各機種コネクタ配列に関して機器側の仕様をご確認の上ご注文願います。 |
|
45mm×55mmサイズの省スペース
![]() 45mm×55mmサイズの省スペース ●スペースの無い場所への設置に最適です。 ●入力は、汎用のMIL20芯コネクタを搭載してます。 ●端子台は、取付結線が容易なねじアップ端子台を搭載し てます。 ![]() ・各機種コネクタ配列に関して機器側の仕様をご確認の上ご注文願います。 |

| 型式 | 極数 | 基準単価 | スライド単価 |
| 1〜9台 | 10台〜 | ||
| MWI-M20-TB20 | 20 | ¥2,708 | ¥2,574 |

| 定格絶縁電圧 | AC/DC24V |
| 定格通電電流 | 1A |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC2000V 60Hz 1分間 (対アース間) |
| 端子台ネジ | M3×6L(ネジアップ) |
| 締付トルク | 0.5〜0.8N・m |
| 端子間ピッチ | 7.62mm |
| 端子台適合電線 | 1.25mm2/AWG16以下 |
| 周囲温度 | −20℃〜+55℃(通電時) −30℃〜+85℃(無通電時) |
| 周囲湿度 | 45%〜85% |
| 端子台 | PBT(ポリプチレンテレフタレート) |
| ケース | PPE(ポニフェニレンエーテル) |
| 基盤 | GE4F(ガラスエポキシ) |
| 型式 | 極数 | 実装コネクタ(ヒロセ)オス | 推奨ハーネス | 重量(g) |
| MWI-M20-TB20 | 20 | HIF3BA-20PA-2.54DSA71 | HIFSシリーズ (商品ページ〜) | 111 |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)