Dsubコネクタ 汎用 樹脂フード(ローコストタイプ)
低価格を実現した汎用樹脂フード

低価格を実現した汎用樹脂フード
●固定ネジはドライバで固定するショートスクリュータイプと手で操作の行えるロングスクリュータイプと2通りあります。またそれぞれにM2-6〈ミリネジ〉、#4-40〈インチネジ〉とあるため用途に合わせてお選びいただけます。

・このフードは次のコネクタには使用できません。
EMI圧接Dsub(商品ページ
高電流Dsub(商品ページ
・DA-□H-M2.6、DA-□H-UNC
DA-□HT-M2.6、DA-□HT-UNCの後継品となります。
上記型式は無くなり次第廃止となります。
[ M ]材料・仕上
項  目材  料仕  上
フードABS樹脂、UL-94HB色:グレー
ケーブルクランプ亜鉛メッキ+
クロームメッキ
結合固定ネジ
 

規格表

型式芯数
( )は高密度型
スクリュー
タイプ
基準単価スライド単価重量
g
1〜49個50〜74個75〜99個
RDA-9H-M2.69(15)M2.6ショート¥189¥139¥11614.0
RDA-15H-M2.615(26)¥198¥152¥12115.5
RDA-25H-M2.625(44)¥213¥164¥12620.5
RDA-37H-M2.637(62)¥291¥214¥17424.5
RDA-50H-M2.650(78)¥329¥247¥19423.0
RDA-9H-UNC9(15)#4-40ショート¥208¥148¥12614.0
RDA-15H-UNC15(26)¥232¥172¥14015.5
RDA-25H-UNC25(44)¥271¥197¥16420.5
RDA-37H-UNC37(62)¥329¥247¥19824.5
RDA-50H-UNC50(78)¥368¥280¥22323.0
RDA-9HT-M2.69(15)
2.6


¥232¥156¥13517.5
RDA-15HT-M2.615(26)¥261¥189¥15519.0
RDA-25HT-M2.625(44)¥305¥226¥18424.5
RDA-37HT-M2.637(62)¥349¥258¥21328.0
RDA-50HT-M2.650(78)¥383¥280¥23226.5
RDA-9HT-UNC9(15)#4-40


¥242¥172¥14517.5
RDA-15HT-UNC15(26)¥276¥201¥16419.0
RDA-25HT-UNC25(44)¥320¥234¥19424.5
RDA-37HT-UNC37(62)¥358¥271¥21328.0
RDA-50HT-UNC50(78)¥388¥291¥23226.5

納期

概要仕様


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス