Dsubコネクタ 高密度ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
低価格を実現、高密度Dsubコネクタ        

・従来のDsubコネクタと同じサイズのシェルを使用し、芯数だけが従来より多くなっている高密度型のDsubコネクタです。よって従来型Dsubの置き換えで配線の高密度化が可能です。

・結線方法がハンダ方式のため、特殊な工具なしに作業することができます。
・15芯のコンタクト配列はMIL-C-24308準拠であるため、他社の同規格高密度Dsub15芯であれば結合することが可能です。よってOA機器や電子機器などへの幅広い使用が可能となります。


・15芯は他社製品とも結合しますが、それ以外の芯数は他社に同じ芯数がないため結合できません。但し同じ芯数のものがあれば結合することは可能と思われますが事前に仕様は十分ご確認ください。
・コネクタにはフードや結合固定金具などは付いておりません。省スペース対応フード六角フロント・リアマウント共用固定金具はこちらから別途ご購入ください。
・高密度のためコンタクトの配列は3列になります。


定格電流 耐電圧(1分間) 絶縁抵抗(DC500V) 接触抵抗 使用温度
1A AC500Vr.m.s 500MΩ以上 30mΩ以下 −55℃~+105℃
適応電線サイズ:AWG24~AWG28または0.2m㎡~0.08m㎡
 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。

型式 芯数 タイプ 単 価
1~49個 50~74個 75~99個
HD-15SP 15 オス
(ピン)
290 250 230
HD-26SP 26 330 290 260
HD-44SP 44 390 340 310
HD-62SP 62 520 450 420
HD-78SP 78 780 700 660
HD-15SS 15 メス
(ソケット)
300 260 240
HD-26SS 26 340 300 270
HD-44SS 44 410 360 330
HD-62SS 62 550 480 440
HD-78SS 78 810 730 690

納期

出荷日
1~30個 翌日(当日)
31個~ 都度見積
1個から注文OK!

概要・仕様

Dsubコネクタ 高密度ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト:関連画像

材料・仕上

項目 材料 仕上
コンタクト
(プレスコンタクト)
銅合金 ニッケルメッキ下地
接触部金メッキ
絶縁体 ポリブチレン
テレフタレート樹脂
UL94V-0、白色
シェル 錫メッキ


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス

ページトップへ戻る