Dsubコネクタ EMI圧着タイプ/ハウジング
EMI対策のJAE製圧着Dsubコネクタ        

・操作が簡単な専用圧着工具で結線するDsubコネクタです。表面にはニッケルメッキが施されているため、EMI対策型コネクタとの接続におけるEMI効果を最大限に活かすことができます。


・コネクタハウジングにはコンタクトは付属しておりません。
・オス(ピン)用ハウジングにはオスコンタクトを、メス(ソケット)用ハウジングにはメスコンタクトを組み込んでください。
結線方法はこちら

Dsubハーネスはこちら


定格電流:5A 定格電圧:AC250V以下
適応電線サイズ:AWG18~28または0.81mm²~0.08mm²
 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。

型式 芯数 タイプ 単 価
1~49個 50~74個 75~99個
DEU-9PF-F0 9 オス
(ピン)
360 320 280
DAU-15PF-F0 15 400 360 320
DBU-25PF-F0 25 450 410 360
DCU-37PF-F0 37 550 500 440
DDU-50PF-F0 50 570 510 460
DEU-9SF-F0 9 メス
(ソケット)
390 350 310
DAU-15SF-F0 15 410 370 330
DBU-25SF-F0 25 450 410 360
DCU-37SF-F0 37 560 500 450
DDU-50SF-F0 50 680 610 540

納期

出荷日
1~50個 翌日(当日)
51個~ 都度見積
1個から注文OK!

概要・仕様

材料・仕上
項 目 材 料 仕 上
絶縁体 ガラス入り合成樹脂 UL94V-0、黒
本体シェル ニッケルメッキ

Dsubコネクタ EMI圧着タイプ/ハウジング:関連画像


電気的特性
項 目 特性
定格電流 5A(1芯あたり)
耐電圧 AC1000Vr.m.s(1分間)
絶縁抵抗 5000MΩ以上(DC500V)
接触抵抗 AWG#18~#22 2.7mΩ以下
AWG#24~#26 4.5mΩ以下
AWG#28 6mΩ以下
使用温度 −65℃~+125℃


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス

ページトップへ戻る