Dsubコネクタ 汎用ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
抜挿の耐久性に優れた低価格Dsubコネクタ    


・抜き挿しの耐久性に優れた削り出しタイプのマシンコンタクトを採用したライフサイクルの長いDsubコネクタです。

・芯数は9、15、25、37、50と揃っており、いずれも他のプレスコンタクトタイプDsubと結合させることができます。


・コネクタにはフード固定金具は付属しておりません。別途ご購入ください。
・結合はオスとメスの組み合わせで行ってください。
・他メーカーの製品とも結合はできますが、寸法や特性に関しては十分確認を行ってからご使用ください。


定格電流 定格電圧 耐電圧(1分間) 絶縁抵抗(DC500V) 接触抵抗 使用温度
1A 250V AC500Vr.m.s 500MΩ以上 30mΩ以下 −55℃~+105℃
適応電線サイズ:AWG20~AWG30または0.5mm²~0.05mm²

 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。

型式 芯数 タイプ 単 価(¥)
1~49個 50~74個 75~99個
DM-9SP 9
オス(ピン)
310 232 201
DM-15SP 15 390 292 253
DM-25SP 25 480 360 312
DM-37SP 37 750 562 487
DM-50SP 50 1,020 765 663
DM-9SS 9
メス(ソケット)
340 255 221
DM-15SS 15 430 322 279
DM-25SS 25 520 390 338
DM-37SS 37 890 667 578
DM-50SS 50 1,150 862 747

納期

出荷日
1~30個 翌日(当日)
31個~ 都度見積
1個から注文OK!

概要・仕様

Dsubコネクタ 汎用ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト:関連画像


材料・仕上
項 目 材 料 仕 上
コンタクト(マシンコンタクト) 銅合金 金メッキ
絶縁体 ガラス入りポリブチレン
テレフタレート
UL94V-0,白
シェル 亜鉛メッキ仕上,錫メッキ

Dsubコネクタ 汎用ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト:関連画像


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス

ページトップへ戻る