Dsubコネクタ EMIハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
EMI対策のJAE製Dsubコネクタ

・コネクタシェル全体にニッケルメッキ処理が施してあるため対電磁障害のEMI対策品として優れた特性を持っております。

・ピン側本体接触面にディンプル加工(突起)を設けてあるため相手側コネクタとの接触をより確実に行うことができ、シールド効果を効率よく活かせるようになっております。また、この加工により振動部での使用にもぬけづらくなっております。


・コネクタにはフード固定用金具は付属しておりません。別途ご購入ください。
・結合はオスとメスの組み合わせで行ってください。
・他メーカーのDsubシリーズとも結合はできますが、メーカーによって寸法や特性が若干異る場合があります。ご使用前には十分確認を行ってください。


定格電流 耐電圧(1分間) 絶縁抵抗(DC500V) 接触抵抗 使用温度
5A AC1250Vr.m.s 5000MΩ以上 2.7mΩ以下(初期値) −55℃~+105℃
適応電線サイズ:AWG20~AWG30または0.5mm²~0.05mm²

Dsubハーネスはこちらをご参照ください。
 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。

型式芯数タイプ単 価
1~49個50~74個75~99個
DE-9PF-N 9オス(ピン)460368317
DA-15PF-N 15590472407
DB-25PF-N 25740592510
DC-37PF-N 37890712614
DD-50PF-N 50950760655
DE-9SF-N 9メス(ソケット)460366314
DA-15SF-N 15630504434
DB-25SF-N 25750600517
DC-37SF-N 37895716617
DD-50SF-N 501,050840724

納期

出荷日
1~20個 翌日(当日)
21個~ 都度見積
1個から注文OK!

概要・仕様

Dsubコネクタ EMIハンダ付けタイプ/プレスコンタクト:関連画像

材料・仕上
項 目 材 料 仕 上
コンタクト(プレスコンタクト) 銅合金 金メッキ
絶縁体 ポリブチレン
テレフタレート
UL94V-0
黒色
シェル ニッケルメッキ


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス

ページトップへ戻る