![]() |
|
フード無しで狭い機器内で配線が楽になります。
|


カスタムNo. 詳細はこちらコネクタタイプ 形状仕様タイプ 外形イメージ図(単位:mm) 電線タイプ 芯数 指定長(m) 基本単価(¥) 電線
単価(¥)/m BDDN
ロックナット無し
日本航空電子工業
BDDJ
M2.6六角
ロックナット付
日本航空電子工業
BDDU
#4-40六角
ロックナット付
日本航空電子工業P
(オス) 
A
黄色
B
青色
C
白色
D
黒色
E
赤色
UL1007
AWG24
同等品9 0.2
~
10
0.1m
毎に
指定
可1,691 90 15 2,059 150 H15 2,162 150 25 2,691 250 37 3,603 370 S
(メス) 
9 1,706 90 15 2,132 150 H15 2,191 150 25 2,691 250 37 3,750 370 PT
(オス)
ピン番入り
マークチューブ付 
9 1,750 90 15 2,176 150 H15 2,279 150 25 2,868 250 37 3,882 370 ST
(メス)
ピン番入り
マークチューブ付 
9 1,794 90 15 2,250 150 H15 2,309 150 25 2,868 250 37 4,044 370 PY
(オス・Y端子)
ピン番入り
マークチューブ付 
9 1,971 90 15 2,515 150 H15 2,618 150 25 3,456 250 37 4,750 370 SY
(メス・Y端子)
ピン番入り
マークチューブ付 
9 1,985 90 15 2,588 150 H15 2,662 150 25 3,456 250 37 4,912 370 PR
(オス・丸端子)
ピン番入り
マークチューブ付
9 1,971 90 15 2,515 150 H15 2,588 150 25 3,456 250 37 4,750 370 SR
(メス・丸端子)
ピン番入り
マークチューブ付 
9 1,985 90 15 2,588 150 H15 2,662 150 25 3,456 250 37 4,897 370
| 指定長(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~10 |
| 公差 | +20mm | +50mm | +指定長の3% |
| 本数条件 | 出荷日 |
| 1~20本 | 2日目 |
| 21~50本 | 7日目 |
| 51本~ | 都度見積 |
| 翌日出荷 ¥500/本 |
| お値引き | |||
| 10~49本 5% | 50~99本 10% | 100~299本 15% | 300本~ 都度見積 |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)