![]() |
|
ノイズを熱に変換するケーブルを採用。
![]() ・各種制御機器やパソコン等の接続に使用できるDsubコネクタを使用。ケーブルにはノイズを熱変換により低減させるノイズビートケーブルとアルミ箔を施した各対シールドツイストペアケーブルの2種を採用。 ![]() ・RS232C通信でご利用になる場合は最大15m以内でご利用ください。 ・ノイズビートケーブルはNTTアドバンステクノロジ社の登録商標です。 ・ノイズの熱変換による温度上昇は0.1度程度です。 ・追加工サービスのシース剥き長さ指定は端子付又はマークチューブ付のみとなります。
・コネクタ側のアース線長さ指定は対応しておりません。 ・一般的なクロス結線のカスタムナンバーはこちらのRS-232Cハーネスでご用意しております。 |


| コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | 外形イメージ図 | ケーブルタイプ | 芯数 | 指定長(m) | 基本単価(¥) | ケーブル単価(¥)/m | |
| Aケーブル | Bケーブル | |||||||
| SPEDJ EMI対策型・ M2.6ショートネジ SPEDJL EMI対策型・ M2.6ロングネジ SPEDU EMI対策型・ #4-40ショートネジ SPEDUL EMI対策型・ #4-40ロングネジ 日本航空電子工業 | P (オス) | ![]() | A NANB AWG25 ツイストペア 磁性箔+編組2重シールド 各対アルミ箔シールド 100V未満 紺色 B NASWS AWG25 ツイストペア アルミ箔+編組2重シールド 各対アルミ箔シールド 100V未満 紺色 | 9 | 0.2 ~ 50 0.1m 毎に 指定 可 | 2,710 | 969 | 692 |
| 15 | 3,721 | 1,385 | 985 | |||||
| H15 | 3,850 | 1,385 | 985 | |||||
| 25 | 4,307 | 1,692 | 1,415 | |||||
| S (メス) | | 9 | 2,724 | 969 | 692 | |||
| 15 | 3,779 | 1,385 | 985 | |||||
| H15 | 3,893 | 1,385 | 985 | |||||
| 25 | 4,321 | 1,692 | 1,415 | |||||
| PP (オス・オス) | | 9 | 3,681 | 969 | 692 | |||
| 15 | 4,579 | 1,385 | 985 | |||||
| H15 | 5,393 | 1,385 | 985 | |||||
| 25 | 5,821 | 1,692 | 1,415 | |||||
| SS (メス・メス) | | 9 | 3,710 | 969 | 692 | |||
| 15 | 5,107 | 1,385 | 985 | |||||
| H15 | 5,450 | 1,385 | 985 | |||||
| 25 | 5,850 | 1,692 | 1,415 | |||||
| PS (オス・メス) | ![]() | 9 | 3,696 | 969 | 692 | |||
| 15 | 5,050 | 1,385 | 985 | |||||
| H15 | 5,421 | 1,385 | 985 | |||||
| 25 | 5,836 | 1,692 | 1,415 | |||||
| コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | 外形イメージ図 | ケーブルタイプ | 芯数 | 指定長(m) | 基本単価(¥) | ケーブル単価(¥)/m | |
| Aケーブル | Bケーブル | |||||||
| SPEDJ 高EMI対策型・ M2.6ショートネジ SPEDJL 高EMI対策型・ M2.6ロングネジ SPEDU 高EMI対策型・ #4-40ショートネジ SPEDUL 高EMI対策型・ #4-40ロングネジ 日本航空電子工業 | PY (オス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | A NANB AWG25 ツイストペア 磁性箔+編組2重シールド 各対アルミ箔シールド 100V未満 紺色 B NASWS AWG25 ツイストペア アルミ箔+編組2重シールド 各対アルミ箔シールド 100V未満 紺色 | 9 | 0.2 ~ 50 0.1m 毎に 指定 可 | 3,110 | 969 | 692 |
| 15 | 3,921 | 1,385 | 985 | |||||
| H15 | 4,521 | 1,385 | 985 | |||||
| 25 | 5,250 | 1,692 | 1,415 | |||||
| SY (メス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 9 | 3,124 | 969 | 692 | |||
| 15 | 4,379 | 1,385 | 985 | |||||
| H15 | 4,550 | 1,385 | 985 | |||||
| 25 | 5,264 | 1,692 | 1,415 | |||||
| PT (オス・バラ線) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 9 | 2,924 | 969 | 692 | |||
| 15 | 4,021 | 1,385 | 985 | |||||
| H15 | 4,207 | 1,385 | 985 | |||||
| 25 | 4,721 | 1,692 | 1,415 | |||||
| ST (メス・バラ線) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 9 | 2,939 | 969 | 692 | |||
| 15 | 4,136 | 1,385 | 985 | |||||
| H15 | 4,236 | 1,385 | 985 | |||||
| 25 | 4,721 | 1,692 | 1,415 | |||||
| 指定長(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
| 公差 | +20mm | +50mm | +指定長の3% |
| 本数条件 | 出荷日 |
| 1~20本 | 2日目 |
| 21~50本 | 5日目 |
| 51本~ | 都度見積 |
| 翌日出荷 ¥500/本 |
| お値引き | |||
| 10~49本 5% | 50~99本 10% | 100~299本 15% | 300本~ 都度見積 |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)