![]() |
|
従来のシリーズよりも薄型のフードです。
|


ケーブルタイプJS・MSについて現在型番生成機能は対応しておりません。価格・納期確認、カート投入はお手数ですが上記の「価格・出荷日情報」に手入力でご確認をお願い致します。
| コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | 外形イメージ図 | ケーブルタイプ | 芯数 | 指定長(m) | 基本単価(¥) | ケーブル単価(¥)/m | ||||
| SBケーブル | Eケーブル | JSケーブル | MSケーブル | Dケーブル | |||||||
NSDJ NSDU | P (オス) | ![]() | SB 細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色 E NA2464 AWG28 ツイストペア シングルシールド 300V UL 紺色 JS SS300SB AWG24 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油、柔軟 黒色 MS SS300RSB AWG24 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油、可動 黒色 D NA28WSB AWG28、 ツイストペア、 2重シールド、 300V 紺色 | 9 | 0.2 ~ 50 0.1m毎に指定可 | 1,395 | 120 | 170 | 174 | 250 | 431 |
| 15 | 1,835 | 164 | 200 | 238 | 346 | 554 | |||||
| 25 | 2,130 | 226 | 275 | 360 | 518 | 738 | |||||
| 37 | 2,850 | 334 | 395 | 495 | 722 | 1,031 | |||||
| S (メス) | ![]() | 9 | 1,430 | 120 | 170 | 174 | 250 | 431 | |||
| 15 | 1,900 | 164 | 200 | 238 | 346 | 554 | |||||
| 25 | 2,250 | 226 | 275 | 360 | 518 | 738 | |||||
| 37 | 2,890 | 334 | 395 | 495 | 722 | 1,031 | |||||
| PP (オス・オス) | ![]() | 9 | 2,710 | 120 | 170 | 174 | 250 | 431 | |||
| 15 | 3,490 | 164 | 200 | 238 | 346 | 554 | |||||
| 25 | 4,110 | 226 | 275 | 360 | 518 | 738 | |||||
| 37 | 5,430 | 334 | 395 | 495 | 722 | 1,031 | |||||
| SS (メス・メス) | ![]() | 9 | 2,790 | 120 | 170 | 174 | 250 | 431 | |||
| 15 | 3,630 | 164 | 200 | 238 | 346 | 554 | |||||
| 25 | 4,340 | 226 | 275 | 360 | 518 | 738 | |||||
| 37 | 5,450 | 334 | 395 | 495 | 722 | 1,031 | |||||
| PS (オス・メス) | ![]() | 9 | 2,750 | 120 | 170 | 174 | 250 | 431 | |||
| 15 | 3,560 | 164 | 200 | 238 | 346 | 554 | |||||
| 25 | 4,220 | 226 | 275 | 360 | 518 | 738 | |||||
| 37 | 5,480 | 334 | 395 | 495 | 722 | 1,031 | |||||
| コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | 外形イメージ図 | ケーブルタイプ | 芯数 | 指定長(m) | 基本単価(¥) | ケーブル単価(¥)/m | ||||
| SBケーブル | Eケーブル | JSケーブル | MS/Fケーブル | D/Gケーブル | |||||||
NSDJ NSDU | PY (オス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | SB 細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色 E NA2464 AWG28 ツイストペア シングルシールド 300V UL 紺色 JS SS300SB AWG24 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油、柔軟 黒色 MS SS300RSB AWG24 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油、可動 黒色 D NA28WSB AWG28、 ツイストペア、 2重シールド、 300V 紺色 | 9 | 0.2 ~ 50 0.1m 毎に 指定 可 | 2,050 | 120 | 170 | 174 | 250 | 431 |
| 15 | 2,990 | 164 | 200 | 238 | 346 | 554 | |||||
| 25 | 4,450 | 226 | 275 | 360 | 518 | 738 | |||||
| 37 | 6,290 | 334 | 395 | 495 | 722 | 1,031 | |||||
| SY (メス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 9 | 2,090 | 120 | 170 | 174 | 250 | 431 | |||
| 15 | 3,060 | 164 | 200 | 238 | 346 | 554 | |||||
| 25 | 4,570 | 226 | 275 | 360 | 518 | 738 | |||||
| 37 | 6,350 | 334 | 395 | 495 | 722 | 1,031 | |||||
| PT (オス・バラ線) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 9 | 1,940 | 120 | 170 | 174 | 250 | 431 | |||
| 15 | 2,550 | 164 | 200 | 238 | 346 | 554 | |||||
| 25 | 2,960 | 226 | 275 | 360 | 518 | 738 | |||||
| 37 | 3,960 | 334 | 395 | 495 | 722 | 1,031 | |||||
| ST (メス・バラ線) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 9 | 1,970 | 120 | 170 | 174 | 250 | 431 | |||
| 15 | 2,620 | 164 | 200 | 238 | 346 | 554 | |||||
| 25 | 3,070 | 226 | 275 | 360 | 518 | 738 | |||||
| 37 | 3,990 | 334 | 395 | 495 | 722 | 1,031 | |||||
| PD9P (25芯オス・ 9芯オス) | ![]() | 25 | 3,730 | 226 | 230 | - | - | - | |||
| PD9S (25芯オス・ 9芯メス) | ![]() | 25 | 4,240 | 226 | 230 | - | - | - | |||
| PMD6 (Dsubオス・ MiniDinモールド 6芯オス) | ![]() | F AWG28 シングルシールド 300V、UL クリーム色 | 25 | 0.2 ~ 15 0.1m 毎に 指定 可 | 4,650 | - | - | - | 90 | - | |
| PMD8 (Dsubオス・ MiniDinモールド 8芯オス) | ![]() | 9 | 4,740 | - | - | - | 130 | - | |||
| 25 | 5,070 | - | - | - | 130 | - | |||||
| SMD6 (Dsubメス・ MiniDinモールド 6芯オス) | ![]() | 9 | 4,370 | - | - | - | 90 | - | |||
| SMD8 (Dsubメス・ MiniDinモールド 8芯オス) | ![]() | 9 | 4,790 | - | - | - | 130 | - | |||
| 25 | 5,120 | ||||||||||
| SRJ (Dsub9芯メス・ RJ11モジュラ) | ![]() | G NETSTAR-C5EPC 24AWG×4P シールドなし 薄青色 | 9 | 3,000 | - | - | - | - | 80 | ||
| 指定長(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
| 公差 | +20mm | +50mm | +指定長の3% |
| 本数条件 | 出荷日 |
| 1~20本 | 2日目 |
| 21~50本 | 5日目 |
| 51本~ | 都度見積 |
| 翌日出荷 ¥500/本 |
| お値引き | |||
| 10~49本 5% | 50~99本 10% | 100~299本 15% | 300本~ 都度見積 |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)