PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)
配線工数を大幅削減できる端子台です。

・オムロンPLCの回路に合せているため配線工数を大幅削減できます。
・40芯コネクタを34極端子台(信号32端子+電源2端子)に変換します。
・従来の40極サイズに比べて横幅を21mm削減できます。
・電源端子を左側へ集約しているため結線が容易になります。
・コネクタは、FCN40タイプ、MIL40タイプを揃えてます。


・PLCのピンアサインについて機器側の仕様確認の上ご注文願います。
 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。

型番 コネクタ
タイプ
単 価
1~9台 10~29台 30台~
MWI-F40T34-OM-2 FCN40芯 3,069 2,755 2,280
MWI-M40T34-OM-2 MIL40芯 2,978 2,645 2,276
推奨ハーネス(NFCN-**HIFS-**)

納期

出荷日
1~20台 翌日(当日)
21台~ 都度見積
1台から注文OK!

概要・仕様

搭載コネクタピン配列(TOP VIEW)
PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用):関連画像


PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用):関連画像


対応するオムロンPLC
CJ1W-OD231、CJ1W-OD261(CN1)、CJ1W-OD261(CN2)、CJ1W-MD261(CN1)、CS1W-OD231、CS1W-OD232、CS1W-OD261(CN1/CN2)、CS1W-OD262(CN1/CN2)、
CS1W-MD261(CN1)、CS1W-MD262(CN1)、CS1W-MD561(CN1)、CQM1-OD216、C200H-OD218、C200H-OD219(CN1/CN2)、C500-OD213、CQM1-OD213

PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用):関連画像


共通仕様
定格電圧 125V
定格通電電流 0.5A(電源:2A)
耐電圧 AC500V 1分間
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガ)
端子ねじ M3x9.8(セルフアップねじ)
締付トルク 0.6~0.9N・m
周囲温度 −20~+80℃
相対湿度 45~85%
質量 150g

材質
端子台 UL94V-1(ポリカーボネイド)
端子ネジ 鉄、ニッケルメッキ
端子板 黄銅
ケース UL94V-0(ポリカーボネイド)


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス

ページトップへ戻る