URFLT (フラットエアチューブ)
エアチューブを纏められる為きれいに配管できます

・外径6mm、内径4mmの汎用エアチューブを並列に融着しました。


・一般的なエアチューブですので、空気以外を通さないで下さい。
 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表


URFLT (フラットエアチューブ):関連画像


チューブ名 並列本数 チューブ長
(1m単位指定)
m単価 出荷日 Aストーク

URFLT6

2 1~5m 1,310 5日目
(3本まで)
対応不可
3 1,930
4 2,400

納期

出荷日
5日目出荷
1本から注文OK!
販売単位は上記参照
※ストーク対応不可商品

概要・仕様

仕様
使用流体 圧縮空気
チューブ色
仕様温度範囲 −5~60℃
破壊圧力 3MPa
最高使用圧力 0.8MPa
使用真空圧力 −100kPa
※上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。

URFLT (フラットエアチューブ):関連画像


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス

ページトップへ戻る