|
![]() ・単芯電線を2本撚り合わせた電線です。 ・ツイスト(撚り線)により、通常の単線より柔らかくなり、配線の加工が容易になります。 ・使用材料 ETFE(弱電流回路用 フッ素樹脂絶縁可動用電線) ![]() ・組合せ色は2色を選択してハイフン「-」でつなげてください。 ・2本撚りのみの取り扱いとなります。 ・ツイスト加工した単芯電線は、捻り合わせの都合上、未加工品の状態と比べ5%程度全長が短くなります。 ・ツイスト加工した単芯電線は、捻り合わせの都合上、撚り合わせピッチの指定は出来ません。 |
|
![]() ・単芯電線を2本撚り合わせた電線です。 ・ツイスト(撚り線)により、通常の単線より柔らかくなり、配線の加工が容易になります。 ・使用材料 ETFE(弱電流回路用 フッ素樹脂絶縁可動用電線) ![]() ・組合せ色は2色を選択してハイフン「-」でつなげてください。 ・2本撚りのみの取り扱いとなります。 ・ツイスト加工した単芯電線は、捻り合わせの都合上、未加工品の状態と比べ5%程度全長が短くなります。 ・ツイスト加工した単芯電線は、捻り合わせの都合上、撚り合わせピッチの指定は出来ません。 |



| 型式 | 導体断面積 | 色組合せ ※1 | 全長 (m) | 単価 | 出荷日 | Aストーク |
ETFE | 0.2 | R(赤)・BK(黒)・W(白)・BE(青)・Y(黄)・GN(緑) 例.R-BK(赤黒2本撚り) | 7m | 4,560 | 5日目 (3本まで) | 対応不可 |
| 0.3 | 5,120 | |||||
| 0.5 | 6,190 |
| 出荷日 | |
| 5日目出荷 |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)