|
長さを自由に指定できるケーブルです!
![]() 長さを自由に指定できるケーブルです! ●ストレートタイプ以外にもアングルタイプ・ 300Vケーブル使用タイプ等、豊富な バリエーションを取り揃えております。 ●商品詳細は各商品ページをご覧ください。 |
|
長さを自由に指定できるケーブルです!
![]() 長さを自由に指定できるケーブルです! ●ストレートタイプ以外にもアングルタイプ・ 300Vケーブル使用タイプ等、豊富な バリエーションを取り揃えております。 ●商品詳細は各商品ページをご覧ください。 |

| PLC型式 | ①片側切り落とし | ②両端コネクタ付き | ケーブル 単価/m | 商品ページ | 結線図 ページ | ③対応端子台 | |||||
| 型式 | 基本 単価 | 型式 | 基本 単価 | ストレート | アングル | 型式 | 基準 単価 | ||||
| プログラム 転送 | FXシリーズ CPU | NSDU-SMD8-F-25-(長さ)-X-PLC0303 | ¥5,120 | ¥130 | こちら | ー | |||||
| 基本 ユニット | FX3UC-16MT/D FX3UC-32MT/D FX3UC-64MT/D FX3UC-96MT/D FX3UC-32MT-LT FX2NC-16MT FX2NC-32MT FX2NC-64MT FX2NC-96MT FX1NC-16MT FX1NC-32MT | HIFS-S-SB-20-(長さ) | ¥512 | HIFS-SS-SB-20-(長さ) | ¥1,025 | ¥167 | こちら | こちら | こちら | 新商品 | ¥1,670 |
| 増設 ユニット | FX2NC-16EX FX2NC-32EX FX2NC-16EYT FX2NC-32EYT | HIFS-S-SB-20-(長さ) | ¥512 | HIFS-SS-SB-20-(長さ) | ¥1,025 | ¥167 | こちら | 新商品 | ¥1,670 | ||
| 位置決め ユニット | FX2N-10GM FX2N-20GM | HIFS-S-SB-20-(長さ) | ¥512 | HIFS-SS-SB-20-(長さ) | ¥1,025 | ¥167 | こちら | 新商品 | ¥1,670 | ||
| パルス出力 ブロック | FX2N-10PG | HIFS-S-SB-20-(長さ) | ¥512 | HIFS-SS-SB-20-(長さ) | ¥1,025 | ¥167 | こちら | 新商品 | ¥1,670 | ||
| PLC型式 | ④Y端子付き | ⑤バラ線・マークチューブ付き | 結線図 ページ | ||||||||||
| 型式 | 基本 単価 | ケーブル 単価/m | 商品ページ | 型式 | 基本 単価 | ケーブル 単価/m | 商品ページ | ||||||
| ストレート | アングル | ストレート | アングル | ||||||||||
| 基本 ユニット | FX3UC-32MT/D FX3UC-32MT-LT FX2NC-32MT FX1NC-32MT | 入力 | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0078 | ¥1,737 | ¥167 | こちら | こちら | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0078 | ¥1,917 | ¥200 | こちら | − | こちら |
| 出力 | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0079 | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0079 | |||||||||||
| FX3UC-16MT/D FX2NC-16MT FX1NC-16MT | 入力 | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0080 | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0080 | ||||||||||
| 出力 | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0081 | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0081 | |||||||||||
| FX3UC-64MT/D FX2NC-64MT | 入力1 | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0082 | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0082 | ||||||||||
| 出力1 | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0083 | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0083 | |||||||||||
| 入力2 | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0084 | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0084 | |||||||||||
| 出力2 | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0085 | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0085 | |||||||||||
| FX3UC-96MT/D FX2NC-96MT | 入力1 | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0086 | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0086 | ||||||||||
| 出力1 | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0087 | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0087 | |||||||||||
| 入力2 | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0088 | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0088 | |||||||||||
| 出力2 | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0089 | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0089 | |||||||||||
| 入力3 | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0090 | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0090 | |||||||||||
| 出力3 | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0091 | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0091 | |||||||||||
| 増設 ユニット | FX2NC-16EX | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0092 | ¥1,737 | ¥167 | こちら | こちら | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0092 | ¥1,917 | ¥200 | こちら | − | こちら | |
| FX2NC-32EX | 入力1 | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0093 | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0093 | ||||||||||
| 入力2 | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0094 | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0094 | |||||||||||
| FX2NC-16EYT | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0095 | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0095 | |||||||||||
| FX2NC-32EYT | 出力1 | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0096 | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0096 | ||||||||||
| 出力2 | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0097 | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0097 | |||||||||||
| 位置決め ユニット | FX2N-10GM | 入出力1 | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0098 | ¥1,737 | ¥167 | こちら | こちら | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0098 | ¥1,917 | ¥200 | こちら | − | こちら |
| 入出力2 | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0099 | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0099 | |||||||||||
| FX2N-20GM | 入出力1 | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0100 | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0100 | ||||||||||
| 入出力2 | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0101 | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0101 | |||||||||||
| 入出力3 | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0102 | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0102 | |||||||||||
| 入出力4 | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0103 | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0103 | |||||||||||
| パルス出力 ブロツク | FX2N-10PG | HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0104 | ¥1,737 | ¥167 | こちら | こちら | BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0104 | ¥1,917 | ¥200 | こちら | − | こちら | |

| 指定長(m) | 〜0.9 | 1〜4 | 4.1〜50 |
| 公差 | +20mm | +50mm | +全長の3% |

TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)