|
リング照明の取付の手間削減!!
|
|
リング照明の取付の手間削減!!
|
| シリー ズ | 照明型式 | 型式 | ||
| 平板 | L型 | |||
| シーシーエス | LDR2 | LDR2-32RD/SW/GR/BL | EJLR1 | EJLRL1 |
| LDR2-42RD/SW/GR/BL | EJLR2 | EJLRL2 | ||
| LDR2-50RD(-WD)/SW/GR/BL | EJLR3 | EJLRL3 | ||
| LDR2-70RD(-WD)/SW/GR/BL/IR95 | EJLR4 | EJLRL4 | ||
| LDR2-90RD(-WD)/SW/GR/BL | EJLR6 | EJLRL6 | ||
| LDR2-90-30RD/SW/GR/BL | EJLR6 | EJLRL6 | ||
| LDR2-120RD-WD/SW/GR/BL | EJLR10 | EJLRL10 | ||
| LDR2-LA | LDR2-48RD/SW/GR/BL-LA | EJLR3 | EJLRL3 | |
| LDR2-74RD/SW/GR/BL-LA | EJLR5 | EJLRL5 | ||
| LDR2-100RD/SW/GR/BL-LA | EJLR8 | EJLRL8 | ||
| LDR2-132RD/SW/GR/BL-LA | EJLR12 | - | ||
| LDR2-170RD/SW/GR/BL-LA | EJLR16 | - | ||
| LDR2-208RD/SW/GR/BL-LA | EJLR17 | - | ||
| LDR-LA-1 | LDR-75LA-1/-SW/-GR/-BL | EJLR5 | EJLRL5 | |
| LDR-96LA-1/-SW/-GR/-BL | EJLR10 | EJLRL10 | ||
| LDR-146LA-1/-SW/-GR/-BL | EJLR11 | - | ||
| LDR-176LA-1/-SW/-GR/-BL | EJLR16 | - | ||
| LDR-206LA-1/-SW/-GR/-BL | EJLR17 | - | ||
| LFR | LFR-100/-SW/-GR/-BL | EJLR6 | EJLRL6 | |
| LFR-100K/-SW/-GR/-BL | EJLR6 | EJLRL6 | ||
| LFR-130/-SW/-GR/-BL | EJLR10 | EJLRL10 | ||
| LFR-130K/-SW/-GR/-BL | EJLR10 | EJLRL10 | ||
| LFR-200/-SW/-GR/-BL | EJLR14 | - | ||
| LFR-330 | EJLR18 | - | ||
| LKR | LKR-70A/-SW/-GR/-BL | EJLR4 | EJLRL4 | |
| LKR-70-8/-SW/-GR/-BL | EJLR4 | EJLRL4 | ||
| LKR-125/-SW/-GR/-BL | EJLR10 | EJLRL10 | ||
| FPR | FPR-100/-SW/-GR/-BL | EJLR8 | EJLRL8 | |
| FPR-136/-SW/-GR/-BL | EJLR11 | - | ||
| FPR-180/-SW/-GR/-BL | EJLR15 | - | ||
| LDM2 | LDM2-50RD/SW/GR/BL | EJLR2 | EJLRL2 | |
| LDM2-90RD/SW/GR/BL | EJLR7 | - | ||
| PDM | PDM-150-15/-SW/-GR/-BL | EJLR13 | - | |
| HPR | HPR-100RD/SW/BL | EJLR19 | - | |
| HPR-150RD/SW/BL | EJLR20 | - | ||
| HPR-250RD/SW/BL | EJLR21 | - | ||
| HPR-400RD/SW/BL | EJLR22 | - | ||
| モリテックス | MDRL | MDRL-CR/CG/CB/CW10 | EJLR1 | EJLRL1 |
| MDRL-CR/CG/CB/CW16 | EJLR3 | EJLRL3 | ||
| MDRL-CR/CG/CB/CW28 | EJLR3 | EJLRL3 | ||
| MDRL-CR/CG/CB/CW31 | EJLR4 | EJLRL4 | ||
| MDRL-CR/CG/CB/CW50 | EJLR6 | EJLRL6 | ||
| MDRL-CR/CG/CB/CW56 | EJLR10 | EJLRL10 | ||
| MLRL | MLRL-CR/CG/CB/CW25 | EJLR3 | EJLRL3 | |
| MLRL-CR/CG/CB/CW46 | EJLR5 | EJLRL5 | ||
| MLRL-CR/CG/CB/CW48 | EJLR5 | EJLRL5 | ||
| MLRL-CR/CG/CB/CW68 | EJLR8 | EJLRL8 | ||
| MLRL-CR/CG/CB/CW100 | EJLR12 | - | ||
| MSRL | MSRL-CR/CG/CB/CW20 | EJLR4 | EJLRL4 | |
| MSRL-CR/CG/CB/CW33 | EJLR6 | EJLRL6 | ||
| MSRL-CR/CG/CB/CW44 | EJLR10 | EJLRL10 | ||
| MSLL | MSLL-CR/CG/CB/CW109 | EJLR11 | - | |
| MDML | MDML-CR/CG/CB/CW50 | EJLR2 | EJLRL2 | |
| MDML-CR/CG/CB/CW94 | EJLR7 | - | ||
| MDML-CR/CG/CB/CW156 | EJLR13 | - | ||
| キーエンス | CA-D | CA-DRR/DRW/DRB3 | EJLR2 | EJLRL2 |
| CA-DRR/DRW/DRB9 | EJLR6 | EJLRL6 | ||
| CA-DRR/DRW/DRB4F | EJLR2 | EJLRL2 | ||
| CA-DRR/DRW/DRB10F | EJLR6 | EJLRL6 | ||
| CA-DLR7 | EJLR5 | EJLRL5 | ||
| CA-DLR10 | EJLR8 | EJLRL8 | ||
| CA-DLR12 | EJLR12 | - | ||
| CA-DDR/DDW/DDB15 | EJLR9 | EJLRL9 | ||
| シマテック | MD | MD-42 | EJLR2 | EJLRL2 |
| MD-55 | EJLR4 | EJLRL4 | ||
| MD-65 | EJLR4 | EJLRL4 | ||
| MD-80 | EJLR6 | EJLRL6 | ||
| WBS | WBS-Φ40 | EJLR2 | EJLRL2 | |
| OTR | OTR-Φ50-80° | EJLR1 | EJLRL1 | |
| OTR-Φ50-25° | EJLR1 | EJLRL1 | ||
| OTR-Φ70-80° | EJLR2 | EJLRL2 | ||
| OTR-Φ70-45° | EJLR2 | EJLRL2 | ||
| OTR-Φ70-25° | EJLR2 | EJLRL2 | ||
| OTR-Φ70-0° | EJLR2 | EJLRL2 | ||
| 林時計工業 | HDR | HDR28HR/G/B/W | EJLR3 | EJLRL3 |
| HDR35HR/G/B/W | EJLR4 | EJLRL4 | ||
| HDR50HR/G/B/W | EJLR6 | EJLRL6 | ||
| HDR60HR/G/B/W | EJLR10 | EJLRL10 | ||
| HDR35LR/G/B/W | EJLR4 | EJLRL4 | ||
| HDR50LR/G/B/W | EJLR6 | EJLRL6 | ||
| HDR60LR/G/B/W | EJLR10 | EJLRL10 | ||
| HDR25KHR/G/B/W | EJLR10 | EJLRL10 | ||
| HDR33KHR/G/B/W | EJLR6 | EJLRL6 | ||
| HDR44KHR/G/B/W | EJLR10 | EJLRL10 | ||
| HDR73KLR/G/B/W | EJLR8 | EJLRL8 | ||
| HDR153KLR/G/B/W | EJLR15 | - | ||
| ドーム | HDDV26R/G/B/W | EJLR11 | - | |
| HDC11R/G/B/W | EJLR2 | EJLRL2 | ||
| HDC16R/G/B/W | EJLR6 | EJLRL6 | ||
| イマック | IDR | IDR-32/10R/W | EJLR1 | EJLRL1 |
| IDR-38/15R/W | EJLR2 | EJLRL2 | ||
| IDR-50/28R/W | EJLR3 | EJLRL3 | ||
| IDR-90/50R/W | EJLR6 | EJLRL6 | ||
| IDR-110/60R/W | EJLR8 | EJLRL8 | ||
| IDR-140/95R/W | EJLR11 | - | ||

| 平板タイプ | |||
| EJLR1 | 1,200 | EJLR12 | 1,700 |
| EJLR2 | 1,200 | EJLR13 | 1,700 |
| EJLR3 | 1,200 | EJLR14 | 1,900 |
| EJLR4 | 1,200 | EJLR15 | 1,900 |
| EJLR5 | 1,400 | EJLR16 | 1,900 |
| EJLR6 | 1,400 | EJLR17 | 2,100 |
| EJLR7 | 1,400 | EJLR18 | 2,300 |
| EJLR8 | 1,400 | EJLR19 | 1,700 |
| EJLR9 | 1,400 | EJLR20 | 1,900 |
| EJLR10 | 1,500 | EJLR21 | 2,300 |
| EJLR11 | 1,700 | EJLR22 | 3,900 |
| L型タイプ | |
| EJLRL1 | 1,400 |
| EJLRL2 | 1,400 |
| EJLRL3 | 1,400 |
| EJLRL4 | 1,400 |
| EJLRL5 | 1,600 |
| EJLRL6 | 1,600 |
| EJLRL8 | 1,600 |
| EJLRL9 | 1,600 |
| EJLRL10 | 1,700 |
| 個数 条件 | 出荷日 | |
| EJLR1~9 EJLRL1~6,8~10 | EJLR10~22 | |
| 1~5個 | 翌日(当日) | 3日目 |
| 6個~ | 都度見積 | |



| 型式 | A | B | C | D | E | F | 照明取付 長穴 |
| EJLR1 | 40 | 40 | 25 | 10 | 17.5 | 10 | 3.5×6 |
| EJLR2 | 50 | 50 | 34 | 18 | 22 | 14 | |
| EJLR3 | 60 | 50 | 44 | 28 | 27 | 19 | |
| EJLR4 | 65 | 60 | 50 | 35 | 30 | 22.5 | |
| EJLR5 | 75 | 70 | 60.5 | 48 | 35.25 | 29 | |
| EJLR6 | 90 | 80 | 70 | 50 | 40 | 30 | 4.5×10 |
| EJLR7 | 90 | 80 | 70 | 50 | 40 | 30 | |
| EJLR8 | 100 | 80 | 87 | 74 | 48.75 | 42 | 3.5×3 |
| EJLR9 | 73 | 90 | 55 | 50 | 32.5 | 30 | φ2.5 |
| EJLR10 | 110 | 90 | 85 | 60 | 47.5 | 35 | 3.5×15 |
| EJLR11 | 145 | 120 | 123.75 | 110 | 68.75 | 60 | 3.5×8 |
| EJLR12 | 150 | 120 | 125 | 100 | 67.5 | 55 | 4.5×15 |
| EJLR13 | 150 | 120 | 125 | 100 | 67.5 | 55 | |
| EJLR14 | 180 | 150 | 125 | 70 | 67.5 | 40 | 4.5×45 |
| EJLR15 | 190 | 150 | 171.5 | 153 | 90.75 | 81.5 | 3.5×8.5 |
| EJLR16 | 200 | 150 | 170 | 140 | 90 | 75 | 3.5×20 |
| EJLR17 | 215 | 160 | 193.5 | 172 | 101.75 | 91 | 3.5×11.5 |
| EJLR18 | 270 | 230 | 195 | 120 | 102.5 | 65 | 3.5×65 |
| EJLR19 | 126 | 83 | 108 | 90 | 59 | 50 | φ4.5 |
| EJLR20 | 176 | 128 | 158 | 122 | 84 | 66 | |
| EJLR21 | 276 | 178 | 258 | 204 | 134 | 107 | |
| EJLR22 | 434 | 262 | 412 | 324 | 216 | 167 | φ6.5 |
| EJLRL1 | 40 | 40 | 25 | 10 | 17.5 | 10 | 3.5×6 |
| EJLRL2 | 50 | 50 | 34 | 18 | 22 | 14 | |
| EJLRL3 | 60 | 50 | 44 | 28 | 27 | 19 | |
| EJLRL4 | 65 | 60 | 50 | 35 | 30 | 22.5 | |
| EJLRL5 | 75 | 70 | 60.5 | 48 | 35.25 | 29 | |
| EJLRL6 | 90 | 80 | 70 | 50 | 40 | 30 | 4.5×10 |
| EJLRL8 | 100 | 80 | 87 | 74 | 48.75 | 42 | 3.5×3 |
| EJLRL9 | 73 | 90 | 55 | 50 | 32.5 | 30 | φ2.5 |
| EJLRL10 | 110 | 90 | 85 | 60 | 47.5 | 35 | 3.5×15 |
| EJLR(L)1~6,8,10 | ・M3ネジ×3個 | ・M3ワッシャ×3個 | |
| EJLR7,19 | ・M4ネジ×3個 | ・M4ワッシャ×3個 | |
| EJLR(L)9 | ・M2ネジ×3個 | ・M2ワッシャ×3個 | ・M2ナット×3個 |
| EJLR11,12,14~18 | ・M3ネジ×3個 | ・M3ワッシャ×3個 | ・M4ネジ×2個 |
| EJLR13,20,21 | ・M4ネジ×3個 | ・M4ワッシャ×3個 | ・M4ネジ×2個 |
| EJLR22 | ・M6ネジ×3個 | ・M6ワッシャ×3個 | ・M4ネジ×2個 |
TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)