アナログカラーカメラ 40万画素
驚きの価格と映像性能!!  40万画素アナログカラーカメラ

驚きの価格と映像性能!!
40万画素アナログカラーカメラ

●EMVM-250シリーズ専用 >>7004ページ
●計測用に高機能ソフトを用意(EMVC-CV) >>7005ページ
●取付用ブラケットも用意(EJCR1-EM2) >>7104ページ
●取付事例 >>7101、7111ページ
 

規格表

型式単   価
1~4台
EMVC-AM40¥28,900
※上記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問合せください。
●貸出サービス
 本商品は貸出サービスを実施しております。
 お申し込みはこちら

納期

概要仕様

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
仕様
TV信号方式NTSC方式
撮影素子1/4”CCDカラー
有効画素数768(H)×494(V)
水平解像度540本
SN比48dB
最低被写体照度1.51 lx(F1.4)
映像出力VBS:1.0V(p-p)/75Ω
同期方式内部同期
電源電圧AC100~240V
消費電流約160mA
重量約20g
動作環境温度:-10~50℃、湿度:20~80%RH(結露なきこと)
付属品
関連情報

技術サポート窓口

TEL:03-3647-7230 / FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)