|
特殊基板により小型・軽量化し、IP67化を実現
・蛍光灯同等以上の明るさで小型・薄型。 ・LZ10専用取付金具を新発売! |
|
特殊基板により小型・軽量化し、IP67化を実現
・蛍光灯同等以上の明るさで小型・薄型。 ・LZ10専用取付金具を新発売! |

| 型番 | 長さ(mm) | LED色 | 単価(¥) | ||
| 1~4台 | 5~9台 | 10台~ | |||
| LZ10-245-W | 245 | 白(W) | 4,500 | 4,300 | 4,000 |
| LZ10-365-W | 365 | 5,500 | 5,300 | 5,200 | |
| 出荷日 | |
| 1~4台 | 翌日(当日) |
| 5台~ | 都度見積 |


| 型式 | LZ10-245-W | LZ10-365-W | ||
| 照度(ルクス) | 0.5m | 240lx | 355lx | |
| 1.0m | 70lx | 95lx | ||
| 全光束(ルーメン) | 170lm | 250lm | ||
| LED色 | 白色(5100K) | |||
| 入力電圧 | DC24V ± 5% | |||
| 入力電流 | 160mA | 240mA | ||
| 消費電力 | 3.9W | 5.8W | ||
| 動作環境 | 温度:−5~40℃、湿度:45~85%RH(結露なきこと) | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガーにて):充電部-非充電部間 | |||
| 耐電圧 | AC500V(1分間):充電部-非充電部間 | |||
| 配光角度 | 約120° | |||
| LED寿命 | 40,000時間(光束70%以下) | |||
| 保護等級 | IP67 * | |||
| 材質 | 本体、取付金具 | アルミ 白アルマイト処理 | ||
| 前面カバー | アクリル | |||
| 保護カバー | ポリカーボネート | |||
| ケーブル | NAVC-27-1PS(0.12mm2×2C) 3m | |||
| 質量(ケーブル、取付金具含む) | 119g | 159g | ||
* 2009年11月1日より
LZ10専用取付金具を使用して、制御盤の天板に取り付ける場合
LZ10専用取付金具を使用して、アルミフレームに取り付ける場合
発光スペクトル

照度分布


TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)