FA用OAタップ 自由長シングルタイプ
タッップ形状・長さ・コンセント自由選択

・ケーブル種・長さ自由選択(0.2~50m)
・プラグ形状自由選択。
・本体材質はナイロン樹脂を使用しています。


・ケーブルの長いものになると、電線自身の抵抗により電圧降下が発生し、機器の電圧が低下の恐れがありますので、事前に確認お願いします。(詳しくはこちら


定格 :AC125V-15A
難燃仕様 :UL94 V-0
マグネット取り付け数:各タップのページを参照下さい。
本体色 :白
認定規格 :〈PSE〉
 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。

FA用OAタップ 自由長シングルタイプ:関連画像


タップタイプタップケーブル
タイプ
プラグ形状指定長
(L)
タップ
基本単価
プラグ基本単価ケーブル単価/m
口数形状仕様ノイズフィルタ
機能
HR・HIHAAケーブルBケーブルCケーブル
KU1140 (単品2FA用OAタップ 自由長シングルタイプ:関連画像
抜止形
A
ソフトVCT
アイボリー
2.0mm2
600V



B
ソフトVCT

2.0mm2
600V



C
VCTF
灰色
2.0mm2
300V
FA用OAタップ 自由長シングルタイプ:関連画像
HR


FA用OAタップ 自由長シングルタイプ:関連画像
HI


FA用OAタップ 自由長シングルタイプ:関連画像
HA
0.2

50




0.1m毎に
指定可

3,4601,1101,670370250160
KU1130 (単品44,5701,1101,670370250160
KU1130NF (単品47,0501,1101,670370250160
KU1330 (単品66,1001,1101,670370250160
KU1330NF (単品68,5801,1101,670370250160
KU1070 (単品2FA用OAタップ 自由長シングルタイプ:関連画像
引掛形
3,5801,1101,670370250160
KU1010 (単品44,7401,1101,670370250160
KU1010NF (単品47,2201,1101,670370250160
KU1210 (単品65,9501,1101,670370250160
KU1210NF (単品68,4301,1101,670370250160
KU1090 (単品2FA用OAタップ 自由長シングルタイプ:関連画像
平刃形
3,4101,1101,670370250160
KU1030 (単品44,5101,1101,670370250160
KU1030NF (単品47,0501,1101,670370250160
KU1230 (単品65,4801,1101,670370250160
KU1230NF (単品67,9601,1101,670370250160
KU1020 (単品4平刃形2ヶ・
引掛形2ヶ
4,5401,1101,670370250160
KU1020NF (単品47,0201,1101,670370250160
※施工性・安全性を目的として平刃形プラグがゴムカバー⇒ナイロン樹脂(UL94V-0)製に変更となっております。

納期

本数条件 出荷日
1~10個 4日目
11個~ 都度見積
1個から注文OK!

概要・仕様

L(m) ~1.0 ~4.0 4.1~20.0
公差 +20mm +50mm +全長の3%
※全長の公差は下記です。ご注意ください。

FA用OAタップ 自由長シングルタイプ:関連画像


FA用OAタップ 自由長シングルタイプ:関連画像


FA用OAタップ 自由長シングルタイプ:関連画像


FA用OAタップ 自由長シングルタイプ:関連画像



技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス

ページトップへ戻る