|
Φ40のアルミ支柱を壁面やアルミフレームに固定!!
![]() ・プレートを選ぶことで固定先を自由に選択。 ・MAXP40対応。 ![]() ※プレート取付向きにより変更できます。 ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
|
|
Φ40のアルミ支柱を壁面やアルミフレームに固定!!
![]() ・プレートを選ぶことで固定先を自由に選択。 ・MAXP40対応。 ![]() ※プレート取付向きにより変更できます。 ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
|

| 型式 | 取付 プレート | 取付対応 | 単価 | |
| 1~9台 | 10台以上 | |||
| MAXCW40 | W | 壁面 | 5,700 | 5,650 |
| HFS6 | アルミフレーム30角 | 5,850 | 5,800 | |
| HFS8 | アルミフレーム40角 | 5,850 | 5,800 | |
| MAXCF40 | W | 平面 | 4,600 | 4,550 |
| HFS6 | アルミフレーム30角 | 4,750 | 4,700 | |
| HFS8 | アルミフレーム40角 | 4,750 | 4,700 | |
| 出荷日 | |
| 1~5台 | 翌日(当日) |
| 6台~ | 都度見積 |




壁面固定用プレート

※本体とプレートは組み付けていない状態で出荷されます。
アルミフレーム溝間30mmピッチ固定用プレート

※本体とプレートは組み付けていない状態で出荷されます。
アルミフレーム溝間40mmピッチ固定用プレート

※本体とプレートは組み付けていない状態で出荷されます。


| 型式 |
| MAXSP40 |
| MAXP40 |
| MAXCF40 |


| 型式 |
| MAXSJ-P |
| MAXP40 |
| MAXCW40 |
| アルミフレーム |
TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)