取付冶具(カメラフレキシブルアーム)
テスト用に最適な2軸調整機構付スタンドです


・ノブ1箇所の操作で上下2本のアームを任意の位置で固定可能。
・耐荷重600gまで。
・標準タイプとロングタイプの2種類をご用意。


※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

 
規格・価格表   納期  概要・仕様  使用例 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。

型式タイプ単価
1~9台10台以上
EMVA-FA標準18,00017,200
EMVA-FALロング24,00022,900

納期

荷日
翌日(当日)
都度見積

概要・仕様

取付冶具(カメラフレキシブルアーム):関連画像

使用例

取付冶具(カメラフレキシブルアーム):関連画像

カメラを取付けた場合


取付冶具(カメラフレキシブルアーム):関連画像

カメラ取付治具EMVA-CJ-Xと組合わせた場合


取付冶具(カメラフレキシブルアーム):関連画像

カメラ取付治具EMVA-CJ-XYと組合わせた場合


取付冶具(カメラフレキシブルアーム):関連画像

レンズホルダEMVA-LNSJと組合わせた場合


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7230 / FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)


ページトップへ戻る