|
販売終了品
![]() ・10Mbps専用 ・マルチモードSTコネクタタイプ ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 ・100BASE-TX、100BASE-FXには接続できません |
|
販売終了品
![]() ・10Mbps専用 ・マルチモードSTコネクタタイプ ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 ・100BASE-TX、100BASE-FXには接続できません |

| 型式 | 単価(¥) | ||
| 1~9台 | 10~19台 | 20~29台 | |
| NWJE-CF-02-R | 18,500 | 17,900 | 17,000 |
| 出荷日 | |
| 1~10台 | 翌日(当日) |
| 11台~ | 都度見積 |
| メーカ | TRANSITION NETWORKS | |
| メーカ型番 | J/E-CF-02 | |
| 標準規格 | IEEE802.3 | |
| 通信ポート(RJ-45) | ポート数 | 1 |
| 通信規格 | 10BASE-T | |
| 推奨ケーブル | CAT5Eストレート | |
| 最大接続距離 | 100m | |
| 通信ポート(光) | ポート数 | 光デュアルポート(ST) |
| 通信規格 | 10BASE-F | |
| 適合ファイバ | マルチモード(コア径50&62.5μm) | |
| 最大接続距離 | 2km | |
| 消費電流 | DC12V/200mA(最大) | |
| 電源入力方式 | ACアダプタ | |
| 動作環境 | 温度:0~50℃、湿度:5~95%RH(結露なきこと) | |
| 重量・外形寸法(mm) | 230g、76(W)×99(D)×25(H) | |
| 材質 | プラスチック | |
| 付属品 | マニュアル、ACアダプタ | |
| 規格 | UL、c-UL、EMI:FCC、CISPR(EN55022) ClassA | |
| 入力 | AC90~110V |
| 出力 | DC12V/0.8A |
| ケーブル長 | 1.8m |
TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)