|
メタル(100BASE-TX)と光(100BASE-FX)を変換
![]() ・丈夫なメタルボディ ・USB給電ポート(Bタイプコネクタ)からの給電でも動作可能 ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 ・10BASE-T、10BASE-Fには接続できません。 |
|
メタル(100BASE-TX)と光(100BASE-FX)を変換
![]() ・丈夫なメタルボディ ・USB給電ポート(Bタイプコネクタ)からの給電でも動作可能 ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 ・10BASE-T、10BASE-Fには接続できません。 |

| 型式 | 単価(¥) | ||
| 1~9台 | 10~19台 | 20~29台 | |
| NWJFE-CF-04SC-R | 29,300 | 28,400 | 26,900 |
| 出荷日 | |
| 1~10台 | 翌日(当日) |
| 11台~ | 都度見積 |
| メーカ | TRANSITION NETWORKS | |
| メーカ型番 | J/FE-CF-04(SC) | |
| 通信速度 | RJ-45 | 100Mbps |
| 光 | 100Mbps | |
| 標準規格 | IEEE802.3u | |
| 通信ポート(RJ-45) | ポート数 | 1 |
| 通信規格 | 100BASE-TX | |
| 推奨ケーブル | CAT5E以上 | |
| リンク機能 | Auto MDI/MDI-X対応※ | |
| 最大接続距離 | 100m | |
| 通信ポート(光) | ポート数 | 光デュアルポート(SC) |
| 通信規格 | 100BASE-FX | |
| 適合ファイバ | マルチモード(コア径50&62.5μm) | |
| 最大接続距離 | 2km | |
| 給電用USBコネクタ | USB Bタイプコネクタ | |
| 材質 | スチール | |
| 消費電流 | DC12V/240mA(最大) | |
| 電源入力方式 | ACアダプタ | |
| 動作環境 | 温度:0~60℃、湿度:5~95%RH(結露なきこと) | |
| 重量・外形寸法(mm) | 900g、76(W)×100(D)×25(H) | |
| 付属品 | マニュアル、ACアダプタ | |
| 規格 | UL、c-UL、EMI:FCC、CISPR(EN55022)ClassA | |
| 入力 | AC90~110V |
| 出力 | DC12V/0.8A |
| ケーブル長 | 1.8m |
TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)