|
海外規格対応のギガビット光メディアコンバータ
![]() ・耐衝撃/放熱に優れたスチール製 ・最大接続距離500m(マルチモードSCケーブル使用) ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 ・10BASE-T/10BASE-F、100BASE-TX/100BASE-FXには接続できません。 |
|
海外規格対応のギガビット光メディアコンバータ
![]() ・耐衝撃/放熱に優れたスチール製 ・最大接続距離500m(マルチモードSCケーブル使用) ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 ・10BASE-T/10BASE-F、100BASE-TX/100BASE-FXには接続できません。 |

| 型式 | 単価(¥) | ||
| 1~9台 | 10~19台 | 20~29台 | |
| NWJGE-CF-01SX-R | 62,900 | 59,700 | 56,600 |
| 出荷日 | |
| 1~3台 | 5日目 |
| 4台~ | 都度見積 |
| メーカ | TRANSITION NETWORKS | |
| メーカ型式 | J/GE-CF-01(SX) | |
| 通信速度 | RJ-45 | 1000Mbps |
| 光 | 1000Mbps | |
| 標準規格 | IEEE802.3z/ab | |
| 通信ポート | ポート数 | 1 |
| (RJ-45) | 通信規格 | 1000BASE-T |
| 推奨ケーブル | CAT5Eストレート | |
| 最大接続距離 | 100m | |
| 通信ポート | ポート数 | 光デュアルポート(SC) |
| (光) | 通信規格 | 1000BASE-SX |
| 推奨ファイバ | マルチモード(コア径50&62.5μm) | |
| 最大接続距離 | 500m | |
| 材質 | スチール | |
| 消費電流 | DC12V/300mA | |
| 電源入力方式 | ACアダプタ | |
| 動作環境 | 温度:0~50℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと) | |
| 重量・外形寸法(mm) | 250g、94(W)×76(D)×25(H) | |
| 付属品 | ACアダプタ、取扱説明書、保証書 | |
| 規格 | FCC Part15、CISPR 22、EMI:EN5502 Class A、 | |
| EMS:EN61000-2-3、EN61000-3-3、CE、UL、CSA | ||
| 入力 | AC90~110V |
| 出力 | DC12V/0.8A |
| ケーブル長 | 1.8m |
TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)