10.4インチ SVGA 800×600 IP65対応 防塵・防滴タイプ
IP65規格対応の10.4インチ組込ディスプレイ

・VGA以外にもRCA(ビデオ入力)でNTSC/PAL、S-Video端子を装備。


※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・表示部である前面からの防塵・防水保護等級であるIP65を保証しております。前面部以外についてはお客様にて設計が必要になります。
・パッキング方法に従わない取付方法や、防水・耐油環境下での動作保証は致しかねますのでご注意下さい。

◎代替機のご案内
PCFP-MV10シリーズはこちら
 

規格表


型式 単価(¥)
1~4台 5~9台 10~19台
PCFP-IP-10AV-R 94,800 92,800 89,800

納期

出荷日
1台~ 都度納期確認 

概要仕様

■仕様
型式PCFP-IP-10AV-R
メーカディサイン
メーカ型式R10IPL10-P1
LCDサイズ10.4インチ
方式ノンインターレス(プログレッシブ)
表示エリア211.2mm(H)×158.4mm(V)
タイプアクティブマトリックス方式カラーLCD
最大解像度800×600(SVGA)
ピクセルピッチ0.264(H)mm×0.264(V)mm
表示色約26万色
視野角(最大)左:60°60°40°下6
表示輝度350cd/m2
コントラスト5001
入力信号信号方式RBGアナログVGA(0.7Vp-p'、75Ω)
周期H/Vセパレート(TTLレベル)
走査周波数水平:31.546.9kHz 垂直: 5675Hz
入力端子VGAHD-15pinメス
NTSC/PALRCAメス
S-VideoS-端子ミニDIN4pinメス
電源入力電圧DC12V
消費電流平均:DC12V/1.5A
動作動作温度:0~50°C 湿度:10~90%RH(結露なきこと)
環境保存温度:-20~60°C 湿度:10~90%RH(結露なきこと)
調整機能輝度、コントラスト、水平垂直位置、自動調整、クロック、フェーズ、ホワイトバランス、RGB調整、ガンマ
パワーマネジメント機能VESA DPMS 適合
バックライト寿命50,000H(25℃) ※保証値ではありません
材質本体 材質:スチール
フロントベゼル 材質:アルミニウム 塗装色:ブラックパウダー
重量・外形寸法図(mm)4.5kg、284.0(W)×43.0(D)×234.0(H)
ハウジングIP65
海外規格 CE、FCC

■設定可能なディスプレイモード
表示モード 水平周波数(kHz) 垂直周波数(Hz)
640×400 31.5 70
640×480(VGA) 31.5 60
37.9 72
37.5 75
720×400 31.5 70
800×600(SVGA) 35.1 56
37.9 60
48.1 72
46.9 75

■電源
入力 AC100~240V,50~60Hz
出力 DC12V/4.0A
ケーブル長 1.8m
規格 UL,CE

■ 付属品
10.4インチ SVGA 800×600 IP65対応 防塵・防滴タイプ:関連画像


(1) ACアダプタ 1個
(2)ACアダプタ用ケーブル(1.8m) 1本
(3)ディスプレイケーブル(HD-15pin オス⇔オス 1.8m) 1本

10.4インチ SVGA 800×600 IP65対応 防塵・防滴タイプ:関連画像

10.4インチ SVGA 800×600 IP65対応 防塵・防滴タイプ:関連画像

10.4インチ SVGA 800×600 IP65対応 防塵・防滴タイプ:関連画像

10.4インチ SVGA 800×600 IP65対応 防塵・防滴タイプ:関連画像


10.4インチ SVGA 800×600 IP65対応 防塵・防滴タイプ:関連画像

技術サポート窓口

TEL:03-3647-7230 / FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)