|
エンベデッドCPUのローコスト低発熱タイプ
![]() ・発熱が少ないため、シャーシ内の温度上昇を抑えます。 ・エンベデッドCPUですので、長期供給が可能な商品です。 ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 ・CeleronM用クーリングファンのサイズ・取付寸法はボードにより異なります。 ・ご検討時には、クーリングファンの取付寸法をご確認ください。 |
|
エンベデッドCPUのローコスト低発熱タイプ
![]() ・発熱が少ないため、シャーシ内の温度上昇を抑えます。 ・エンベデッドCPUですので、長期供給が可能な商品です。 ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 ・CeleronM用クーリングファンのサイズ・取付寸法はボードにより異なります。 ・ご検討時には、クーリングファンの取付寸法をご確認ください。 |

| 型式 | 単価(¥) | ||
| 1個 | 2個~9個 | 10個~ | |
| PCMP-CM1500-R | 18,000 | 14,400 | 12,600 |
| PCMP-CM1300-R | 15,000 | 12,000 | 10,500 |
| 型式 | クーリングファン型式 | 単価(¥) | ||
| 1個 | 2個~9個 | 10個~ | ||
| WB-CM1500-JAC32HA-R | ACC-JAC32HA-R | 22,800 | 19,200 | 17,400 |
| WB-CM1300-JAC32HA-R | 19,800 | 16,800 | 15,300 | |
| 出荷日 | |
| 1~5個 | 翌日(当日) |
| 6個~ | 都度見積 |
| 型式 | メーカ型式 | 内部動作 クロック | 外部動作 クロック | Core | Socketタイプ | キャッシュ | 動作電圧 | TDP(最大) |
| PCMP-CM1500-R | RH80536NC0211M | 1.5GHz | 400MHz | Dothan | 479pin FC-PGA | 1MB | 1.26V | 21.0W |
| PCMP-CM1300-R | RH80535NC013512 | 1.3GHz | Banias | 512KB | 1.356V | 24.5W |
| 型式 | クーリングファン型式 | 取付寸法 |
| WB-CM1500-JAC32HA-R | ACC-JAC32HA-R | 76.2mm×59.44mm |
| WB-CM1300-JAC32HA-R |
TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)