|
長期供給エンベデッドCPUの最上位機種
![]() ・低発熱と高速化を両立させたCore2Duo CPUです。 ・エンベデッドCPUですので、長期供給が可能な商品です。 ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |
|
長期供給エンベデッドCPUの最上位機種
![]() ・低発熱と高速化を両立させたCore2Duo CPUです。 ・エンベデッドCPUですので、長期供給が可能な商品です。 ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |

| 型式 | 単価(¥) | ||
| 1個 | 2個~9個 | 10個~ | |
39,000 | 31,200 | 27,300 | |
| PCMP-C2D2130-R | 39,000 | 31,200 | 27,300 |
| PCMP-C2D1800-R | 29,000 | 23,200 | 20,300 |
| 型式 | クーリングファン型式 | 単価(¥) | ||
| 1個 | 2個~9個 | 10個 | ||
| WB-C2D2130-SNYL775-R | ACC-SNY-L775-R | 47,800 | 40,000 | 36,100 |
| WB-C2D1800-SNYL775-R | 37,800 | 32,000 | 29,100 | |
| 出荷日 | |
| 1~5個 | 翌日(当日) |
| 6個~ | 都度見積 |
| 型式 | メーカ型式 | 内部動作 クロック | 外部動作 クロック | Core | Socketタイプ | キャッシュ | 動作電圧 | TDP(最大) |
| PCMP-C2D2130-R | HH80557PH0462M | 2.13GHz | 1066MHz | Conroe | 775pin FC-LGA | 2MB | 0.85-1.5V | 65.0W |
| PCMP-C2D1800-R | HH80557PG0332M | 1.8GHz | 800MHz |
| 型式 | クーリングファン型式 |
| WB-C2D2130-SNYL775-R | ACC-SNY-L775-R |
| WB-C2D1800-SNYL775-R |
TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)