ニプロン PCSAシリーズ ATX 300W
静音タイプPC電源、ロングセラーモデル
 
・ピーク300W、連続260W出力。
・従来の電源に比べ、部品のディレーティング率を高めることで高信頼・長寿命を実現。


※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・本商品はPC/AT互換機用に開発された電源です。ほかの装置への転用は、当社の保証対象外となります。
・出力電圧の確認は最小(負荷)電流消費状態にてお願いします。無負荷状態では正しい出力が得られません。(参照)
・PCPS-PCSA300はPentium4には対応していません。 
 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。

型式 ATX電源
コネクタ
CPU用
コネクタ
単価(¥)
1~9台 10~29台 30~49台
PCPS-PCSA300-P4-R 20ピン 4ピン 16,800 16,600 16,400

納期

出荷日
1~5台 翌日(当日)
6台~ 都度見積

概要・仕様

■仕様
メーカニプロン
メーカ型式PCSA-300P-X2V
入力ACAC85~264V(自動切替)(47~63Hz)
出力 +5V+3.3V+12V-5V-12V+5Vsb
最大負荷電流(連続)25A15A10A0.5A0.5A1.0A
最大負荷電流(ピーク)30A20A15A1.5A
最大出力電力
※括弧内はピーク5秒以内
合計 125W以下120W2.5W6W5W(7.5W)
合計 280W以下
合計 258.5W(296W)以下
最小負荷電流2A
コネクタ数ATXマザーボード用×1、HDD用×5、
FDD用×1、AUX※×1、CPU用×1
※AUX:4pinのファン用コネクタです。


技術サポート窓口

受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)


ページトップへ戻る