|
ニプロン製エコノミークラス電源
![]() ・ピーク370W、連続280W出力。 ・温度検出型可変ファンにより、静音対応。 ・ファン回転モニタ信号出力付き ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |
|
ニプロン製エコノミークラス電源
![]() ・ピーク370W、連続280W出力。 ・温度検出型可変ファンにより、静音対応。 ・ファン回転モニタ信号出力付き ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |

| 型式 | ATX電源 コネクタ | CPU用 コネクタ | 単価(¥) | ||
| 1~9台 | 10~29台 | 30~49台 | |||
| PCPS-PCSA370P-R | 20ピン | 4ピン | 19,800 | 19,400 | 19,000 |
| 出荷日 | |
| 1~5台 | 翌日(当日) |
| 6台~ | 都度見積 |
| メーカ | ニプロン | |||||
| メーカ型式 | PCSA-370P-X2S | |||||
| 入力 | AC | AC90~264V | ||||
| 出力 | +5V | +3.3V | +12V | -12V | +5Vsb | |
| 最大負荷電流(ピーク) | 25A | 20A | 18A | 0.5A | 2.5A | |
| 最大負荷電流(連続) | 21A | 17A | 1.5A | |||
| 最大出力電力 ※括弧内はピーク5秒以内 | 合計 151.2W(158W)以下 | 216W | 6W | 7.5W(12.5W) | ||
| 合計 267W(352W)以下 | ||||||
| 合計 280.5W(370.5W)以下 | ||||||
| 最小負荷電流 | - | 1A | - | - | - | |
| コネクタ数 | ATXマザーボード用20ピン×1、CPU用4ピン×1、 HDD用×4、FDD用×1、シリアルATA用×1 | |||||


受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)