|
ニプロン製電源シリーズ最大容量モデル
![]() ・ピーク650W、連続550W出力の大容量ATX電源。 ・最新のCPUにも対応。 ・すべてのDC出力は最小負荷0Aで安定動作。 ・スタンバイ状態でも送風し、+5Vsb給電での熱ストレスを軽減する、温度可変ファンを採用。 ・ファンの動作を強制フル回転に切り替えるスイッチ付き。 ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |
|
ニプロン製電源シリーズ最大容量モデル
![]() ・ピーク650W、連続550W出力の大容量ATX電源。 ・最新のCPUにも対応。 ・すべてのDC出力は最小負荷0Aで安定動作。 ・スタンバイ状態でも送風し、+5Vsb給電での熱ストレスを軽減する、温度可変ファンを採用。 ・ファンの動作を強制フル回転に切り替えるスイッチ付き。 ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |

| 型式 | ATX電源 コネクタ | CPU用 コネクタ | 単価(¥) | ||
| 1~9台 | 10~29台 | 30~49台 | |||
| PCPS-PCSA650-P28-R | 24ピン | 8ピン | 36,000 | 32,400 | 31,600 |
| PCPS-PCSA650-P24-R | 24ピン | 4ピン | 36,000 | 32,400 | 31,600 |
| PCPS-PCSA650-P20-R | 20ピン | 4ピン | 36,000 | 32,400 | 31,600 |
| 出荷日 | |
| 1~5台 | 翌日(当日) |
| 6台~ | 都度見積 |
| メーカ | ニプロン | |||||||
| メーカ型式 | ePCSA-650P-E2S | |||||||
| 入力 | AC | AC85~264V | ||||||
| 出力 | +5V | +3.3V | +12V1 | + 12V2 | + 12V3 | -12V | +5Vsb | |
| 最大負荷電流(ピーク) | 24A | 24A | 22A | 16A | 16A | 0.5A | 3.0A | |
| 最大負荷電流(連続) | 24A | 24A | 12A | 12A | 12A | 0.5A | 2.5A | |
| 最小負荷電流 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最大出力 | 合計140W(150W)以下 | - | ||||||
| ※括弧内はピーク5秒以内 | 合計420W(480W)以下 | - | ||||||
| 合計550W(650W) | ||||||||
| コネクタ数 | ATXマザーボード用×1、 HDD用×3、 FDD用×1、シリアルATA用×2、CPU用×1 | |||||||
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)