|
省スペース部への組込に最適なISA4スロットモデル
![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |
|
省スペース部への組込に最適なISA4スロットモデル
![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |

| 型式 | 単価(¥) | ||
| 1~4台 | 5~9台 | 10~29台 | |
| PCBP-PBP04I-R | 3,000 | 2,850 | 2,700 |
| 出荷日 | |
| 1~5台 | 翌日(当日) |
| 6台~ | 都度見積 |
| スロット構成 | 適合シャーシ | 適合CPUカード |
| 4ISA | PCBC-SWCC04F | PCPU-HSB668I-R |
| PCBC-SWCC04H |
| メーカ | Portwell |
| メーカ型式 | (R)PBP-04I |
| システム数 | 1システム |
| スロット構成 | 4 ISA |
| 電源コネクタ | PS/2電源コネクタ(バーンディGTC6P相当×2) |
| 電源入力端子台 | 本商品には電源端子台は付属しません |
| インジケータ | +12/+5/-5/-12V用LED |
| キーボードコネクタ | なし |
| 外形寸法(mm) | 90(W)×170(H) |
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)