|
ISAバスに特化した多スロットモデル
![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 ・本製品にはATX電源コネクタがありません。ATX電源をご使用になる場合は、ATX→PS/2変換ハーネスPCPS-PSW004 をご利用ください。 |
|
ISAバスに特化した多スロットモデル
![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 ・本製品にはATX電源コネクタがありません。ATX電源をご使用になる場合は、ATX→PS/2変換ハーネスPCPS-PSW004 をご利用ください。 |

| 型式 | 単価(¥) | ||
| 1~4台 | 5~9台 | 10~29台 | |
| PCBP-PBP14I | 11,000 | 9,800 | 9,500 |
| 出荷日 | |
| 1~5台 | 翌日(当日) |
| 6台~ | 都度見積 |
| スロット構成 | 適合シャーシ | 適合CPUカード |
| 14ISA | PCBC-SWCC14F | PCPU-ROBO8712VLA-R |
| PCPU-FSB865Gシリーズ | ||
| PCPU-FSB860B-VE-R | ||
| PCPU-HSB668I-R |
| メーカ | Portwell |
| メーカ型式 | (R)PBP-14AC |
| システム数 | 1システム |
| スロット構成 | 2 PICMG/12 PCI/1 ISA |
| 電源コネクタ | PS/2電源コネクタ(バーンディGTC6P相当×2)、GND/3.3V用3pin(バーンディGTC6P相当×1)、 |
| ATX電源コネクタ(Molex5557-20R相当×1) | |
| 電源入力端子台 | 本商品には電源端子台は付属しません |
| インジケータ | +12/+5/+3.3/-5/-12V用LED |
| キーボードコネクタ | 外部キーボードケーブル接続用5pinオス、ATキーボード用(DIN 5pinメス) |
| 外形寸法(mm) | 257(W)×317(H) |
| 付属品 | 取付ネジ一式、外部キーボードケーブル(400mm)1本 |
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)