|
IDFLCシリーズ用ACファン&フィンガーガード
![]() ・組込用ラックの背面 パネルに取り付け、ラック内部の空気を排出するACファンです。 ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |
|
IDFLCシリーズ用ACファン&フィンガーガード
![]() ・組込用ラックの背面 パネルに取り付け、ラック内部の空気を排出するACファンです。 ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |

| 型式 | 内 容 | 単価(¥) | |
| IDRAFM-UP12B | ACファン | 1~9台 | 10~49台 |
| 5,190 | 4,870 | ||
| IDRAFM-A30F | フィンガーガード | 1~9台 | 10~49台 |
| 510 | 480 | ||
| 出荷日 | |
| 1~5台 | 10日目 |
| 6台~ | 都度見積 |
| 入力 | AC100V(14W:50Hz/12W:60Hz) |
| 最大風速 | 1.9m3/min:50Hz/2.2m3/min:60Hz |
| ノイズレベル | 37dB:50Hz/40dB:60Hz |
| 動作環境 | 温度:0~70℃ |
| 重量 | 0.32kg |

TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)