ケーブルホルダ & ケ-ブルホルダパネル
IDFLCシリーズ用ケーブルホルダ&パネル。

・IDNPVCM-V1Uラックのフロントパネルに取り付けて、ケーブルホルダを設置する専用ケーブルホルダパネルです。(1Uのブランクパネルとしてもご利用いただけます)
・IDNPCH-4183Lケーブルホルダパネルや基本ユニットの内側面に取り付けてラック内のケーブルをまとめます

商品内容:
・ケーブルホルダパネル


※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
 
規格・価格表   納期  概要・仕様  使用例 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。

型式商品名単価(¥)
IDNPVCM-V1Uケーブルホルダパネル1~9セット10~49セット
2,6602,490
IDNPCH-4183Lケーブルホルダ1~9台10台~
640600

納期

出荷日
1~5セット 10日目
6セット~ 都度見積

概要・仕様

■仕様
メーカ 摂津金属工業
メーカ型式 NPVCM-V1U
材質 SECC、t1.6(塗装色「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8(3B)メラミン塗装)
重量 0.26kg
Uサイズ 1U





使用例



・本商品には、ラックと固定するためのネジが付属しません。
・化粧ネジIDPBO-5S14S16 を別途ご用意ください



技術サポート窓口

受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)


ページトップへ戻る