|
ロック機能付きスライドレールセット
![]() ・スライドレール2本の他に取付けに必要な部品を1セットにしました。スチールテーブルと組み合わせてスライドテーブルにします。ロック機能付きです。 商品内容: ・スライドレールセット ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |
|
ロック機能付きスライドレールセット
![]() ・スライドレール2本の他に取付けに必要な部品を1セットにしました。スチールテーブルと組み合わせてスライドテーブルにします。ロック機能付きです。 商品内容: ・スライドレールセット ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |

| 型式 |
| IDC213-20L-M |
| 単価(¥) | 1~9セット | 10~49セット |
| 10,800 | 10,200 |
| 出荷日 | |
| 1~5セット | 10日目 |
| 6セット~ | 都度見積 |
| メーカ | 摂津金属工業 |
| メーカ型式 | C213-20L+RBA2-35-100E |
| 材質(本体) | SPCC(レール部)、t1.6 |
| 最大トラベル | 381mm |
| 定格荷重 | 37kg/pair |
| 重量 | 0.46kg |

TEL:03-3647-7230
/
FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)