スチ-ルテーブル
EIA19インチラック対応スチールテーブル

・サポートアングルIDFHO-700SAと組み合わせて固定テーブルとして利用したり、スライドレールIDC213-20L-Mと組み合わせてスライドテーブルとして利用できます。

商品内容:
・スチールテーブル


※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
 

規格表

スチ-ルテーブル:関連画像


型式
IDRWF2-2648

単価(¥)1~9台10~49台
9,3408,750

納期

出荷日
1~5台 10日目
6台~ 都度見積
6台以上ご注文の場合には、ご相談ください。

概要仕様

■仕様
メーカ 摂津金属工業
メーカ型式 RWF2-2648
材質 SPCC(テーブル部)、t1.2
重量 3.2kg
付属品 M5ネジ 4本

スチ-ルテーブル:関連画像


この商品を見た人は、こんな商品も見ています!


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7230 / FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)