サポ-トアングル
スチール製汎用アングル

・基本ユニットの左右に取付けて、スチールテーブルや、その他のラック内収容機器を取付けるための汎用アングルです。

商品内容:
・サポートアングル


※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・M5ネジを基本ユニットに固定する際には別売のクッションナットIDNPO-13FC5 が必要です。
 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。
サポ-トアングル:関連画像


型式
IDFHO-700SA

単価(¥)1~9セット10~49セット
3,6003,380

納期

出荷日
1~5セット 10日目
6セット~ 都度見積

概要・仕様

■仕様
メーカ 摂津金属工業
メーカ型式 FHO-700SA
材質 SPCC、t2.0(塗装色ブラック)
重量 0.62kg
耐荷重 100kg
付属品 M5ネジ 8本

サポ-トアングル:関連画像



技術サポート窓口

TEL:03-3647-7230 / FAX:0120-077343(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)


ページトップへ戻る