|
EIA規格19インチラックユニット
![]() ・高さ11U(550mm)から18U(850mm)までの100mm単位で4種類の高さをご用意しました。 ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |
|
EIA規格19インチラックユニット
![]() ・高さ11U(550mm)から18U(850mm)までの100mm単位で4種類の高さをご用意しました。 ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |


| 型式 | 単価(¥) | |
| IDFLC-0551-600 | 1~9台 | 10台~49台 |
| 66,300 | 64,800 | |
| IDFLC-0651-600 | 1~9台 | 10台~49台 |
| 68,700 | 67,100 | |
| IDFLC-0751-600 | 1~9台 | 10台~49台 |
| 76,000 | 74,200 | |
| IDFLC-0851-600 | 1~9台 | 10台~49台 |
| 78,400 | 76,500 | |
| 出荷日 | |
| 1~5台 | 10日目 |
| 6台~ | 都度見積 |
| メーカ | メーカ型式 | 材質(フレーム) | 重量(kg) |
| 摂津金属工業 | FLC-0551-600 | A6N63S T5 | 10.9 |
| FLC-0651-600 | (塗装色B2アルマイト) | 11.9 | |
| FLC-0751-600 | 12.9 | ||
| FLC-0851-600 | 13.9 |








| 型式 | 高さHo(mm) |
| IDFLC-0551-600 | 550 |
| IDFLC-0651-600 | 650 |
| IDFLC-0751-600 | 750 |
| IDFLC-0851-600 | 850 |
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)