|
様々なコネクタに対応した目隠し用スロットカバー
![]() ・スロット目隠し、D - S u b9p i n、D - S u b25p i n、D-Sub37pinコネクタ取付タイプを用意しています。 ・高耐食溶融めっき鋼板を使用していますので、優れた耐食性を持っています。 商品内容: ・1パック10個入り ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |
|
様々なコネクタに対応した目隠し用スロットカバー
![]() ・スロット目隠し、D - S u b9p i n、D - S u b25p i n、D-Sub37pinコネクタ取付タイプを用意しています。 ・高耐食溶融めっき鋼板を使用していますので、優れた耐食性を持っています。 商品内容: ・1パック10個入り ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |













| 型式 | 単価(¥) | ||
| PCBC-SLOT-CVR-R | 1~9パック | 10~49パック | 50~99パック |
| 1,200 | 1,120 | 1,050 | |
| PCBC-SLOT-D9-R | 1~9パック | 10~49パック | 50~99パック |
| 1,300 | 1,220 | 1,140 | |
| PCBC-SLOT-D25-R | 1~9パック | 10~49パック | 50~99パック |
| 1,300 | 1,220 | 1,140 | |
| PCBC-SLOT-D37-R | 1~9パック | 10~49パック | 50~99パック |
| 1,300 | 1,220 | 1,140 | |
| PCBC-SLOT-D9D9-R | 1~9パック | 10~49パック | 50~99パック |
| 1,400 | 1,310 | 1,230 | |
| PCBC-SLOT-D9D25-R | 1~9パック | 10~49パック | 50~99パック |
| 1,400 | 1,310 | 1,230 | |
| 出荷日 | |
| 1~5パック | 翌日(当日) |
| 6パック~ | 都度見積 |

寸法図
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)