5.25インチベイ取付けタイプ/スロット取付けタイプ
簡単な取付で排気ファンを増設可能

・5インチベイ取付タイプACC-TK-CLH51は、シャーシ内の熱をフロントから強制排気します。
・スロット取付タイプACC-TK-CLS02Kは、シャーシ内の熱をリアから排出します。

商品内容:
・5.25インチベイ取付けタイプ



※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 

■関連情報
・シャーシアクセサリ(クーリングファン)
スロット取付タイプ

商品内容:
・シャーシアクセサリ_クーリングファン_スロット取付タイプ
 
規格・価格表   納期  概要・仕様  使用例 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。

型式 
ACC-TK-CLH51


単価(¥)1~9台 10~29台 30~49台
3,250 3,150 3,050

型式
ACC-TK-CLS02K

単価(¥)1~9台 10~29台 30~49台
1,880 1,780 1,690

納期

出荷日
1~5台 翌日(当日)
6台~ 都度見積

出荷日・出荷スライド 1~31台 32台~
翌日 要納期確認

概要・仕様

■仕様
メーカサンワサプライ
メーカ型式TK-CLH51
ファン軸受タイプスリーブ
回転数(rpm)2,100
ノイズレベル(dB)27
動作環境5~55℃
ケーブル長180mm
消費電流DC12V/130mA×2以下
MTBF27
外形寸法(mm)146(W)×210(D)×42(H)

■仕様
メーカ サンワサプライ
メーカ型式 TK-CLS02K
ファン軸受タイプ スリーブ
回転数(rpm) 2500
ノイズレベル(dB) 27
動作環境 5~55℃
ケーブル長 300mm
消費電流 DC12V/150mA以下
MTBF 27
外形寸法(mm) 90(W)×110(D)×26(H)

使用例

商品内容:シャーシアクセサリ_クーリングファン_スロット取付タイプ

■ 実装例

※シャーシ内部の空気を外へ吐き出します。

・シャーシアクセサリ(クーリングファン)スロット取付タイプ
 

商品内容:シャーシアクセサリ_クーリングファン_スロット取付タイプ

 

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



技術サポート窓口

受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)


ページトップへ戻る