|
シャーシへの追加取付に便利な直付タイプ。
![]() ・静音タイプ・温度可変速タイプのシャーシ用ファンです。 ・60mm、80mmタイプは日本電産製、90mm、120mmタイプは山洋製となります。 ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |
|
シャーシへの追加取付に便利な直付タイプ。
![]() ・静音タイプ・温度可変速タイプのシャーシ用ファンです。 ・60mm、80mmタイプは日本電産製、90mm、120mmタイプは山洋製となります。 ![]() ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。 |

| 型式 | 単価(¥) | ||
| 1~9台 | 10~29台 | 30台~49台 | |
| PCFAN-D06T12PG-R | 3,500 | 3,450 | 3,400 |
| PCFAN-D08A12PS3-R | 2,480 | 2,450 | 2,400 |
| PCFAN-D08A12PS4-R | 2,890 | 2,800 | 2,750 |
| PCFAN-P0912-R | 4,800 | 4,700 | 4,600 |
| PCFAN-P1212-R | 5,800 | 5,700 | 5,600 |
| 出荷日 | |
| 1~5台 | 翌日(当日)出荷) |
| 10台~ | 都度見積 |
| 型式 | PCFAN-D06T12PG-R | PCFAN-D08A12PS3-R | PCFAN-D08A12PS4-R | PCFAN-P0912-R | PCFAN-P1212-R |
| 商品タイプ | 静音 60mm | 静音 80mm | 温度可変速 80mm | 温度可変速 90mm | 温度可変速 120mm |
| メーカ | Nidec(日本電産) | 山洋電気 | |||
| メーカ型式 | D06T-12PG02A | D08A-12PS3 | D08A-12PS4 | 109P0912T4H123 | 109P1212T4H123 |
| ファン軸受タイプ | ボールベアリング | スリーブ(NBRタイプ)※1 | ボールベアリング | ||
| 回転数(rpm) | 3,750 | 1,600 | 800~3,500 | 1,400~3,000 | 1,400~2,800 |
| ノイズレベル(dB) | 27 | 15 | 14~38 | 18~35 | 25~40 |
| 動作環境 | -10~70℃ | -10~60℃ | |||
| ケーブル長 | 300mm、Molex2695-03RP相当付き | ||||
| 消費電流 | DC12V/140mA以下 | DC12V/80mA以下 | DC12V/120mA以下(23℃時) | DC12V/120mA以下(30℃時) | DC12V/270mA以下(30℃時) |
| DC12V/290mA以下(40℃時) | DC12V/250mA以下(40℃時) | DC12V/640mA以下(40℃時) | |||
| MTBF | 30,000H(25℃/60%RHで残存率90%) | ||||
| 外形寸法(mm) | 60(W)×25(D)×60(H) | 80(W)×25(D)80(H) | 92(W)×25(D)×92(H) | 119(W)×25(D)×119(H) | |
| 付属品 | 取付ゴム4個、 | 取付ネジ4個 | |||
| 3pin-4pinコネクタ変換ケーブル | |||||

| 型式 | A | B | C |
| PCFAN-D06T12PG-R | 71.5 | 80 | 25 |
| PCFAN-D08A12PS3-R | 71.5 | 80 | |
| PCFAN-D08A12PS4-R | 50 | 60 |

| 型式 | A | B | C |
| PCFAN-P0912-R | 82.5 | 92 | 25 |
| PCFAN-P1212-R | 104.8 | 119 |

受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)