ATX、MicroATXマザーボード用 300W電源搭載
ローコストシャーシ(デスクトップタイプ)

・300W電源、CATX電源コネクタ20pin、CPU用コネクタ4pinを標準搭載したローコストシャーシです。
・エアダクト付きのため、効率的なシステムを実現。

商品内容:
・300W電源搭載(ATX電源コネクタ20pin、CPU用コネクタ4pin)
・ATX、MicroATX、FlexATXマザーボード対応
・ROHS対応済


※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

※規格表内の型番をクリックすると、型番が自動的に入力されます。
■ 構 造
■ 内 部


■ 正 面


■ 背 面



型式
PCBX-HX95-2-P4

単価(¥)1~9台10~29台30台~49台
9,7008,9008,700

納期

出荷日
1~5台 翌日(当日)
6台~ 都度見積

概要・仕様

300W
ATX
電源
入力AC100~120V/AC200~240V(切換式)(50/60Hz)
出力 +3.3V+5V+12V-5V-12V+5Vsb
最大負荷電流15A30A15A0.3A0.8A2A
最大出力電力合計 98.9W以下
合計 300W以下
最小負荷電流0.3A
MTBF100,000H(25℃)
出力コネクタ数ATXマザーボード用×1、HDD用×5、FDD用×2、ATX12V用×1
スピーカ8Ωスピーカを1個内蔵
動作環境温度:0~40℃、湿度:5~90%RH(結露なきこと)
規格FCC Class B、UL、TÜV、Nemko、CSA、CB、BSHI
適合マザーボードATX、MicroATXマザーボード
重量・外形寸法(mm)8.4kg、430(W)×420(D)×155(H)

■付属品


(1) マニュアル 1部
(2) AC電源ケーブル(1.7m) 1本
(3) 基板/ドライブ取付ネジ 1セット
(4) メーカロゴエンブレム 1個

■ 適合マザーボード
型式
PCMB-FB6G
A
T
X
PCMB-FB6G
PCMB-FB14Q-LS
PCMB-G7B630-B
PCMB-532LF
PCMB-G7V600-B
PCMB-945P7AC-R
PCMB-G4S601-B-G4-R
PCMB-G4V621-B-R
PCMB-GCB-60-BX




A
T
X
PCMB-TEM100
PCMB-FB6GM
PCMB-PD-41PM160M1

■ 適合ファン
フロント(8cm) リア(6cm)
PCFAN-D08A12PS3 PCFAN-D06T12PG
PCFAN-D08A12PS4
PCFAN-XXXX


技術サポート窓口

受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)


ページトップへ戻る